Meny Sök

bultar med inbyggd tätning

I lager

Tätande bultar är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.

Det här sortimentet tätande bultar har skalle med sexkantsspår och inbyggd o-ring som trycks samman till en exakt skåra under bultens huvud och den mötande ytan för att fullborda tätningen. De är tillverkade av rostfritt stål, ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.

Bultar med inbyggd tätning används i gängade och ogängade hål i tillämpningar som t.ex. rör, ventiler och pumpar. Tätande bultar används i gängade och ogängade hål i t.ex. skåp eller i branscher som fordon och elektricitet. Observera: Våra tätande skruvar är utformade för tillämpningar där tätande egenskaper krävs. Ska inte förväxlas med vanliga fästelement, i dem krävs inte tätning, och med o-ring får man inte den tätning som tätande skruvar ger och tillämpningen kan skadas.

  • Utformade med tätande funktion för att tillhandahålla en säker och vattentät anslutning i diverse tillämpningar, med minimal risk för att lossna på grund av vibrationer eller rörelser.
  • Hindra vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och säkerställ en säker, tillförlitlig anslutning.
  • Den har sexkantshuvud och en O-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0176

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h1 max Material A/F d1 l1 d2 ±0.05 Köp
73,5413 kr - 113,1404 kr Fråga angående leveranstidhär
7.7
316 Rostfritt stål
18.0
M12
25.0
12.85
51,1012 kr - 78,6172 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
303 Rostfritt stål
13.0
M8
40.0
8.5
65,1726 kr - 100,2654 kr Fråga angående leveranstidhär
6.6
316 Rostfritt stål
16.0
M10
40.0
10.6
22,4648 kr - 34,5611 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6
303 Rostfritt stål
4.0
M2
12.0
2.35
37,5235 kr - 57,7286 kr 24 I lager
4.2
303 Rostfritt stål
10.0
M6
20.0
6.8
44,1889 kr - 67,983 kr Fråga angående leveranstidhär
4.2
316 Rostfritt stål
10.0
M6
30.0
6.8
47,1513 kr - 72,5405 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
303 Rostfritt stål
13.0
M8
25.0
8.5
41,2265 kr - 63,4256 kr 103 I lager
4.2
316 Rostfritt stål
10.0
M6
20.0
6.8
52,8293 kr - 81,2757 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
316 Rostfritt stål
13.0
M8
20.0
8.5
49,1263 kr - 75,5788 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
303 Rostfritt stål
13.0
M8
30.0
8.5
51,1012 kr - 78,6172 kr 43 I lager
6.6
303 Rostfritt stål
16.0
M10
20.0
10.6
73,5413 kr - 113,1404 kr Fråga angående leveranstidhär
7.7
316 Rostfritt stål
18.0
M12
30.0
12.85
16,7868 kr - 25,8259 kr Fråga angående leveranstidhär
2.2
303 Rostfritt stål
5.5
M3
8.0
3.6
18,0212 kr - 27,7249 kr 60 I lager
2.2
316 Rostfritt stål
5.5
M3
6.0
3.6
24,4397 kr - 37,5995 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0
303 Rostfritt stål
7.0
M4
16.0
4.5
25,4272 kr - 39,1187 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0
316 Rostfritt stål
7.0
M4
10.0
4.5
23,9459 kr - 36,8398 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0
303 Rostfritt stål
7.0
M4
12.0
4.5
18,7618 kr - 28,8642 kr Fråga angående leveranstidhär
2.2
316 Rostfritt stål
5.5
M3
12.0
3.6
24,6866 kr - 37,9793 kr 197 I lager
3.0
316 Rostfritt stål
7.0
M4
6.0
4.5
25,9208 kr - 39,8783 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0
316 Rostfritt stål
7.0
M4
12.0
4.5
  • av 5
Bult med inbyggd tätning M12 25.0 316 Rostfritt stål

20258634

Prisintervall
113,1404 kr - 73,5413 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M8 40.0 303 Rostfritt stål

20258016

Prisintervall
78,6172 kr - 51,1012 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Bult med inbyggd tätning M10 40.0 316 Rostfritt stål

20258597

Prisintervall
100,2654 kr - 65,1726 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M2 12.0 303 Rostfritt stål

20257989

Prisintervall
34,5611 kr - 22,4648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1
    12.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Bult med inbyggd tätning M6 20.0 303 Rostfritt stål

20258344

Prisintervall
57,7286 kr - 37,5235 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Bult med inbyggd tätning M6 30.0 316 Rostfritt stål

20258399

Prisintervall
67,983 kr - 44,1889 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Bult med inbyggd tätning M8 25.0 303 Rostfritt stål

20258467

Prisintervall
72,5405 kr - 47,1513 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Bult med inbyggd tätning M6 20.0 316 Rostfritt stål

20258351

Prisintervall
63,4256 kr - 41,2265 kr

Lagernivåer
103 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Bult med inbyggd tätning M8 20.0 316 Rostfritt stål

20258450

Prisintervall
81,2757 kr - 52,8293 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Bult med inbyggd tätning M8 30.0 303 Rostfritt stål

20258481

Prisintervall
75,5788 kr - 49,1263 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Bult med inbyggd tätning M10 20.0 303 Rostfritt stål

20258528

Prisintervall
78,6172 kr - 51,1012 kr

Lagernivåer
43 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M12 30.0 316 Rostfritt stål

20258658

Prisintervall
113,1404 kr - 73,5413 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M3 8.0 303 Rostfritt stål

20258023

Prisintervall
25,8259 kr - 16,7868 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Bult med inbyggd tätning M3 6.0 316 Rostfritt stål

20262495

Prisintervall
27,7249 kr - 18,0212 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Bult med inbyggd tätning M4 16.0 303 Rostfritt stål

20258726

Prisintervall
37,5995 kr - 24,4397 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bult med inbyggd tätning M4 10.0 316 Rostfritt stål

20258153

Prisintervall
39,1187 kr - 25,4272 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bult med inbyggd tätning M4 12.0 303 Rostfritt stål

20258160

Prisintervall
36,8398 kr - 23,9459 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bult med inbyggd tätning M3 12.0 316 Rostfritt stål

20258078

Prisintervall
28,8642 kr - 18,7618 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Bult med inbyggd tätning M4 6.0 316 Rostfritt stål

20258115

Prisintervall
37,9793 kr - 24,6866 kr

Lagernivåer
197 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bult med inbyggd tätning M4 12.0 316 Rostfritt stål

20258177

Prisintervall
39,8783 kr - 25,9208 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5