Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Våra kabelband i rostfritt stål 316 är självlåsande och installeras enkelt manuellt. De tål extrema temperaturer och har en hög styrka och hållbarhet. Finns även med PVC-beläggning och med modell stege för att ge extra stabilt grepp för att undvika glidning.
Serienummer: SRMT
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,4083 kr - 20,8592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 19,5708 kr - 24,7055 kr | 199 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 7,7481 kr - 9,9118 kr | 200 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 10,3444 kr - 13,2552 kr | 200 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 13,6953 kr - 17,4566 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 6,7372 kr - 7,9261 kr | 1980 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 9,1494 kr - 10,1659 kr | 3000 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 12,7952 kr - 14,0747 kr | 898 I lager |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 10,4256 kr - 11,584 kr | 1845 I lager |
14.961 in
380.0 mm
|
49.213 in
1250.0 mm
|
||
| 8,3288 kr - 8,3288 kr | 5396 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 10278413 | 5,4145 kr - 6,2577 kr | 541 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
| 17,9004 kr - 18,936 kr | 10098 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 15,3404 kr - 15,3404 kr | 100 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 18,8153 kr - 20,7856 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 18,5661 kr - 20,0485 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 12,1604 kr - 12,1604 kr | 5224 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 7,8111 kr - 8,2105 kr | 2872 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 23,8179 kr - 25,0014 kr | 8405 I lager |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 14,0836 kr - 14,7937 kr | 966 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 5,0496 kr - 10,6559 kr | 3541 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta