Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra tillhandahåller rejäla kabelband av hög kvalitet för många olika elektriska och generella tillämpningar. Våra buntband av standardtyp har inbyggt låssystem för att förhindra att de lossnar oavsiktligt.
Serienummer: SR1785
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6456 kr - 0,7028 kr | 22498 I lager |
|
9.843 in
250.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 4,3584 kr - 5,0701 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Naturfärgad
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|||
| 0,3092 kr - 0,3092 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 2,51 kr - 2,51 kr | 21076 I lager |
|
11.024 in
280.0 mm
|
Svart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 2,5239 kr - 2,747 kr | 229385 I lager |
|
11.811 in
300.0 mm
|
Naturfärgad
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 7,9902 kr - 7,9902 kr | 31609 I lager |
|
30 in
762.0 mm
|
Svart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 5,6893 kr - 5,6893 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Svart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 5,2571 kr - 5,2571 kr | 10696 I lager |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Naturfärgad
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 7,0698 kr - 7,0698 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
27.953 in
710.0 mm
|
Naturfärgad
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0937 kr - 0,1017 kr | 591931 I lager |
|
3.937 in
100.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,2774 kr - 0,2774 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0938 kr - 0,0938 kr | 249445 I lager |
|
2.953 in
75.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 3,2769 kr - 3,2769 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
13.386 in
340.0 mm
|
Svart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 2,5257 kr - 2,8064 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
14.961 in
380.0 mm
|
Naturfärgad
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 4,2391 kr - 4,6295 kr | 35388 I lager |
|
17.717 in
450.0 mm
|
Svart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 26,634 kr - 26,634 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Svart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,2774 kr - 0,2774 kr | 461202 I lager |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,3751 kr - 0,3751 kr | 23690 I lager |
|
6.299 in
160.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 13,6795 kr - 14,8788 kr | 9259 I lager |
|
35.984 in
914.0 mm
|
Svart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta