Essentra tillhandahåller rejäla kabelband av hög kvalitet för många olika elektriska och generella tillämpningar. Våra buntband av standardtyp har inbyggt låssystem för att förhindra att de lossnar oavsiktligt.
Serienummer: SR1785
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,564 kr - 12,564 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Naturfärgad
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,6247 kr - 0,6804 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,0937 kr - 0,1017 kr | 188000 I lager |
|
3.937 in
100.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
5,6893 kr - 5,6893 kr | 875 I lager |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Svart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
26,634 kr - 26,634 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Svart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
11,7552 kr - 11,7552 kr | 6111 I lager |
|
31.969 in
812.0 mm
|
Naturfärgad
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
0,0938 kr - 0,0938 kr | 176445 I lager |
|
2.953 in
75.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
6,8886 kr - 6,8886 kr | 2528 I lager |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Svart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
5,6893 kr - 5,6893 kr | 2838 I lager |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Naturfärgad
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,3751 kr - 0,3751 kr | 178547 I lager |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
4,4622 kr - 4,4622 kr | 3748 I lager |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Naturfärgad
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
6,8886 kr - 6,8886 kr | 6300 I lager |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Naturfärgad
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
2,51 kr - 2,51 kr | 17676 I lager |
|
11.024 in
280.0 mm
|
Svart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
2,5239 kr - 2,747 kr | 237585 I lager |
|
11.811 in
300.0 mm
|
Naturfärgad
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
7,9902 kr - 7,9902 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
30 in
762.0 mm
|
Svart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
6,8886 kr - 6,8886 kr | 1453 I lager |
|
26.969 in
685.0 mm
|
Naturfärgad
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
0,0959 kr - 0,0959 kr | 535642 I lager |
|
3.78 in
96.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,0937 kr - 0,1017 kr | 322751 I lager |
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
2,8446 kr - 2,8446 kr | 8207 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Svart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
12,564 kr - 12,564 kr | 105581 I lager |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Svart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta