Meny Sök

Buntbandsmontering

I lager

Kabelbandskombination är kabelband och fäste i samma enhet, vilket snabbar på monteringsprocessen. Flera monteringsalternativ: skruvas, trycks eller snäpps på plats eller med nit alternativt självhäftande.

Serienummer: SR1825

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
87 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Maximal diameter, kabelbunt Totallängd Färg Öglans minsta draghållfasthet Köp
1,9231 kr - 2,8847 kr 11364 I lager
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Naturfärgad
22.0 kg
1,413 kr - 1,413 kr 5500 I lager
6.8 mm
4.30 mm
198.0 mm
Naturfärgad
22.0 kg
1,9231 kr - 1,9231 kr 5537 I lager
6.4 mm
50.0 mm
202.0 mm
Naturfärgad
8.0 kg
2,4113 kr - 2,7516 kr 339957 I lager
6.35 mm
31.8 mm
174.3 mm
Naturfärgad
13.0 kg
2,3078 kr - 3,4765 kr 4946 I lager
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Svart
22.0 kg
1,2667 kr - 1,2667 kr 35469 I lager
6.4 mm
4.30 mm
198.0 mm
Naturfärgad
22.0 kg
1,003 kr - 1,003 kr 3903 I lager
6.0 mm
30.0 mm
132.5 mm
Naturfärgad
22.0 kg
3,8019 kr - 5,6956 kr 3690 I lager
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
Naturfärgad
55.0 kg
2,5287 kr - 2,8281 kr Fråga angående leveranstidhär
6.35 mm
44.5 mm
199.1 mm
Svart
22.0 mm
1,0061 kr - 1,1623 kr 177532 I lager
6.8 mm
36.0 mm
173.0 mm
Naturfärgad
22.0 kg
0,5384 kr - 0,8062 kr 8646 I lager
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
Svart
8.0 kg
0,8934 kr - 1,1521 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
36.0 mm
173.0 mm
Naturfärgad
22.0 kg
1,0502 kr - 1,4406 kr 147472 I lager
4.75 mm
19.1 mm
114.7 mm
Naturfärgad
8.0 kg
3,0968 kr - 6,5033 kr 1065 I lager
4.8 mm
50 mm
195.0 mm
Svart
40.0 lb
2,0833 kr - 2,367 kr 20000 I lager
6.35 mm
31.8 mm
161.6 mm
Naturfärgad
13.0 kg
0,6109 kr - 0,9186 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
40.0 mm
171.5 mm
Naturfärgad
18.0 kg
1,0222 kr - 1,5237 kr 8014 I lager
5.0 mm
60.0 mm
219.0 mm
Naturfärgad
22.0 kg
2,9883 kr - 4,4825 kr 300 I lager
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Svart
22.0 kg
0,7428 kr - 0,7428 kr 969529 I lager
6.4 mm
23.0 mm
133.0 mm
Naturfärgad
22.0 kg
4,586 kr - 6,8347 kr 400 I lager
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
Svart
55.0 kg
  • av 5
Buntband 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10247785

Prisintervall
2,8847 kr - 1,9231 kr

Lagernivåer
11364 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Maximal diameter, kabelbunt
    85.0 mm
Buntband 17.2 mm 198.0 mm 4.30 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037072

Prisintervall
1,413 kr - 1,413 kr

Lagernivåer
5500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    6.8 mm
  • Monteringsmetod
    Push-In
  • Maximal diameter, kabelbunt
    4.30 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.0 kg
Buntband 202.0 mm 50.0 mm PA Naturfärgad

10253762

Prisintervall
1,9231 kr - 1,9231 kr

Lagernivåer
5537 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Monteringsmetod
    Push Fit
  • Maximal diameter, kabelbunt
    50.0 mm
Buntband 14.3 mm 174.3 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037010

Prisintervall
2,7516 kr - 2,4113 kr

Lagernivåer
339957 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    6.35 mm
  • Monteringsmetod
    Push-In
  • Maximal diameter, kabelbunt
    31.8 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    13.0 kg
Buntband 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Svart

10247976

Prisintervall
3,4765 kr - 2,3078 kr

Lagernivåer
4946 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Maximal diameter, kabelbunt
    85.0 mm
Buntband 13.5 mm 198.0 mm 4.30 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037065

Prisintervall
1,2667 kr - 1,2667 kr

Lagernivåer
35469 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Monteringsmetod
    Push-In
  • Maximal diameter, kabelbunt
    4.30 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.0 kg
Buntband 132.5 mm 30.0 mm PA Naturfärgad

10253755

Prisintervall
1,003 kr - 1,003 kr

Lagernivåer
3903 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Kompatibel håldiameter
    6.0 mm
  • Monteringsmetod
    Push Fit
  • Maximal diameter, kabelbunt
    30.0 mm
Buntband 7.9 mm 398.0 mm 122.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10247808

Prisintervall
5,6956 kr - 3,8019 kr

Lagernivåer
3690 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    6.0 mm
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Maximal diameter, kabelbunt
    122.0 mm
Buntband 8.1 mm 199.1 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Svart

10037157

Prisintervall
2,8281 kr - 2,5287 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel håldiameter
    6.35 mm
  • Monteringsmetod
    Push-In
  • Maximal diameter, kabelbunt
    44.5 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.0 mm
Buntband 17.2 mm 173.0 mm 36.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037133

Prisintervall
1,1623 kr - 1,0061 kr

Lagernivåer
177532 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    6.8 mm
  • Monteringsmetod
    Push-In
  • Maximal diameter, kabelbunt
    36.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.0 kg
Buntband 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Svart

10247945

Prisintervall
0,8062 kr - 0,5384 kr

Lagernivåer
8646 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel håldiameter
    3.2 mm
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Maximal diameter, kabelbunt
    25.0 mm
Buntband 13.5 mm 173.0 mm 36.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037126

Prisintervall
1,1521 kr - 0,8934 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Monteringsmetod
    Push-In
  • Maximal diameter, kabelbunt
    36.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.0 kg
Buntband 13.9 mm 114.7 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036877

Prisintervall
1,4406 kr - 1,0502 kr

Lagernivåer
147472 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    4.75 mm
  • Monteringsmetod
    Push-In
  • Maximal diameter, kabelbunt
    19.1 mm
Buntband 6.7 mm 195.0 mm 1.970 in Nylon 6/6 Svart

10178317

Prisintervall
6,5033 kr - 3,0968 kr

Lagernivåer
1065 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Monteringsmetod
    Push-In
  • Maximal diameter, kabelbunt
    50 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    40.0 lb
Buntband 14.3 mm 161.6 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037034

Prisintervall
2,367 kr - 2,0833 kr

Lagernivåer
20000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    6.35 mm
  • Monteringsmetod
    Push-In
  • Maximal diameter, kabelbunt
    31.8 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    13.0 kg
Buntband 3.7 mm 171.5 mm 40.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10247761

Prisintervall
0,9186 kr - 0,6109 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    5.0 mm
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Maximal diameter, kabelbunt
    40.0 mm
Buntband 4.2 mm 219.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10247778

Prisintervall
1,5237 kr - 1,0222 kr

Lagernivåer
8014 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    5.0 mm
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Maximal diameter, kabelbunt
    60.0 mm
Buntband 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Svart

10247983

Prisintervall
4,4825 kr - 2,9883 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Maximal diameter, kabelbunt
    102.0 mm
Buntband 13.5 mm 133.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037102

Prisintervall
0,7428 kr - 0,7428 kr

Lagernivåer
969529 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Monteringsmetod
    Push-In
  • Maximal diameter, kabelbunt
    23.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.0 kg
Buntband 7.9 mm 398.0 mm 122.0 mm Nylon 6/6 Svart

10247990

Prisintervall
6,8347 kr - 4,586 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel håldiameter
    6.0 mm
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Maximal diameter, kabelbunt
    122.0 mm