Kabelbandskombination är kabelband och fäste i samma enhet, vilket snabbar på monteringsprocessen. Flera monteringsalternativ: skruvas, trycks eller snäpps på plats eller med nit alternativt självhäftande.
Serienummer: SR1825
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9231 kr - 2,8847 kr | 11364 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,413 kr - 1,413 kr | 5500 I lager |
0.268 in
6.8 mm
|
0.169 in
4.30 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,9231 kr - 1,9231 kr | 5537 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 2,4113 kr - 2,7516 kr | 339957 I lager |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.862 in
174.3 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 2,3078 kr - 3,4765 kr | 4946 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,2667 kr - 1,2667 kr | 35469 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.169 in
4.30 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,003 kr - 1,003 kr | 3903 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.217 in
132.5 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 3,8019 kr - 5,6956 kr | 3690 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Naturfärgad
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 2,5287 kr - 2,8281 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
Svart
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 1,0061 kr - 1,1623 kr | 177532 I lager |
0.268 in
6.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,5384 kr - 0,8062 kr | 8646 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,8934 kr - 1,1521 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,0502 kr - 1,4406 kr | 147472 I lager |
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 3,0968 kr - 6,5033 kr | 1065 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.970 in
50 mm
|
7.677 in
195.0 mm
|
Svart
|
40.0 lb
40.0 lb
|
||
| 2,0833 kr - 2,367 kr | 20000 I lager |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.362 in
161.6 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,6109 kr - 0,9186 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,0222 kr - 1,5237 kr | 8014 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,9883 kr - 4,4825 kr | 300 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,7428 kr - 0,7428 kr | 969529 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 4,586 kr - 6,8347 kr | 400 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Svart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta