Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabelbandskombination är kabelband och fäste i samma enhet, vilket snabbar på monteringsprocessen. Flera monteringsalternativ: skruvas, trycks eller snäpps på plats eller med nit alternativt självhäftande.
Serienummer: SR1825
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8618 kr - 3,1988 kr | 4879 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.563 in
166.7 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 2,5339 kr - 2,8682 kr | 222000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.311 in
160.3 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 1,5237 kr - 1,5237 kr | 692 I lager |
0.213 in
5.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4482 kr - 0,6716 kr | 28272 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 2,5149 kr - 3,7428 kr | 3037 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,875 kr - 2,0788 kr | 318228 I lager |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,616 kr - 1,616 kr | 36392 I lager |
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,8467 kr - 0,9962 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.268 in
6.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
Naturfärgad
|
50.0 lb
50.0 lb
|
||
| 0,7352 kr - 1,1036 kr | 173300 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 4,1956 kr - 4,1956 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.25 in
6.35 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
4.669 in
118.6 mm
|
Naturfärgad
|
|
||
| 3,8907 kr - 3,8907 kr | 2062 I lager |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
6.004 in
152.5 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 1,2278 kr - 1,8344 kr | 7048 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4729 kr - 0,7598 kr | 758000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,5237 kr - 1,5237 kr | 1984 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,2486 kr - 2,5593 kr | 11000 I lager |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 1,3477 kr - 1,63 kr | 7510 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 2,8552 kr - 3,3138 kr | 23108 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.063 in
179.4 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 3,0817 kr - 3,4076 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 2,7072 kr - 3,1066 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.114 in
180.7 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 1,0104 kr - 1,4231 kr | 481 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.874 in
174.6 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta