Meny Sök

Buntbandsmontering

I lager

Kabelbandskombination är kabelband och fäste i samma enhet, vilket snabbar på monteringsprocessen. Flera monteringsalternativ: skruvas, trycks eller snäpps på plats eller med nit alternativt självhäftande.

Serienummer: SR1825

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
87 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Maximal diameter, kabelbunt Totallängd Färg Öglans minsta draghållfasthet Köp
Fråga angående leveranstidhär
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Röd
18.1 kg
1,9231 kr - 1,9231 kr 41320 I lager
6.4 mm
50.0 mm
202.0 mm
Svart
8.0 kg
1,2219 kr - 1,2219 kr 35200 I lager
4.8 mm
38.0 mm
157.5 mm
Naturfärgad
18.0 kg
0,4985 kr - 0,4985 kr 9477 I lager
4.6 mm
25.0 mm
112.0 mm
Naturfärgad
22.0 kg
1,8274 kr - 2,1522 kr 532 I lager
6.35 mm
38.1 mm
170.0 mm
Naturfärgad
22.0 kg
1,1874 kr - 1,3298 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
31.8 mm
168.3 mm
Svart
13.0 kg
1,1339 kr - 1,3999 kr 8900 I lager
4.8 mm
39.4 mm
168.0 mm
Naturfärgad
40.0 lb
  • av 5
Buntband 185.0 mm 40.0 mm PA Röd

10108383


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Kompatibel håldiameter
    6.8 mm
  • Monteringsmetod
    Push Fit
  • Maximal diameter, kabelbunt
    40.0 mm
Buntband 202.0 mm 50.0 mm PA Svart

10253595

Prisintervall
1,9231 kr - 1,9231 kr

Lagernivåer
41320 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Monteringsmetod
    Push Fit
  • Maximal diameter, kabelbunt
    50.0 mm
Buntband 157.5 mm 38.0 mm PA Naturfärgad

10253540

Prisintervall
1,2219 kr - 1,2219 kr

Lagernivåer
35200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Monteringsmetod
    Push Fit
  • Maximal diameter, kabelbunt
    38.0 mm
Buntband 112.0 mm 25.0 mm PA Naturfärgad

10253779

Prisintervall
0,4985 kr - 0,4985 kr

Lagernivåer
9477 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Kompatibel håldiameter
    4.6 mm
  • Monteringsmetod
    Push Fit
  • Maximal diameter, kabelbunt
    25.0 mm
Buntband 4.8 mm 170.0 mm 38.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037089

Prisintervall
2,1522 kr - 1,8274 kr

Lagernivåer
532 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    6.35 mm
  • Monteringsmetod
    Push-In
  • Maximal diameter, kabelbunt
    38.1 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.0 kg
Buntband 168.3 mm 31.8 mm PA Svart

10036952

Prisintervall
1,3298 kr - 1,1874 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Kompatibel håldiameter
    6.5 mm
  • Monteringsmetod
    Push Fit
  • Maximal diameter, kabelbunt
    31.8 mm
Buntband 168.0 mm 1.550 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10315767

Prisintervall
1,3999 kr - 1,1339 kr

Lagernivåer
8900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Monteringsmetod
    Push-In
  • Maximal diameter, kabelbunt
    39.4 mm