Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Fjäderkonstant | Totallängd | Last vid belastningslängd | Tråddiameter | Ungefärlig komprimerad höjd | Ytterdiameter | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,936 kr - 20,7112 kr | 30 I lager |
5.54 Nmm
5.54 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 19,2319 kr - 20,8592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.62 Nmm
2.62 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 18,1963 kr - 19,8236 kr | 540 I lager |
2.70 Nmm
2.70 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 31,0669 kr - 33,828 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.26 Nmm
4.26 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 18,7362 kr - 20,597 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.08 Nmm
1.08 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 19,2319 kr - 20,8592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.76 Nmm
0.76 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 23,2262 kr - 25,2973 kr | Fråga angående leveranstidhär |
37.23 Nmm
37.23 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 23,2262 kr - 25,2973 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.16 Nmm
8.16 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 22,3385 kr - 24,2617 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.12 Nmm
18.12 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Kolstål
|
||
| 22,3385 kr - 24,3409 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.55 Nmm
4.55 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Kolstål
|
||
| 27,0725 kr - 29,4395 kr | Fråga angående leveranstidhär |
22.05 Nmm
22.05 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Kolstål
|
||
| 27,0725 kr - 29,4395 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.06 Nmm
7.06 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Kolstål
|
||
| 19,0839 kr - 20,8592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.74 Nmm
0.74 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 19,0839 kr - 20,8592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.26 Nmm
0.26 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 16,7169 kr - 18,1963 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.45 Nmm
0.45 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 16,7169 kr - 18,1963 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.15 Nmm
0.15 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 10438640 | 16,8648 kr - 18,4922 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.75 Nmm
8.75 Nmm
|
0.81 in
20.57 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Rostfritt stål
|
|
| 17,8249 kr - 19,6925 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.87 Nmm
3.87 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 18,7362 kr - 20,6524 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.89 Nmm
0.89 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 17,6045 kr - 19,0839 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.35 Nmm
0.35 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta