Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.
Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.
Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Material: Rostfritt stål Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Last vid helt ihoptryckt | Minsta ytterdiameter | Fjäderkonstant | Last vid 50 % belastning | Totallängd | Tråddiameter | Maximal ytterdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,2916 kr - 31,9545 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
3.25 N
3.25 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 32,8421 kr - 35,6529 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
9.34 N
9.34 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 32,8421 kr - 35,6529 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
14.46 N
14.46 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 32,8421 kr - 35,6529 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
28.73 N
28.73 N
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 34,1736 kr - 37,1323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
14.59 N
14.59 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| 32,8421 kr - 35,6529 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
14.72 N
14.72 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 35,0612 kr - 38,1679 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
37.67 N
37.67 N
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
| 32,1024 kr - 35,0688 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
15.83 N
15.83 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 32,1024 kr - 34,9132 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
20.28 N
20.28 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 32,8421 kr - 35,6529 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
25.49 N
25.49 N
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 30,3272 kr - 32,99 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
16.15 N
16.15 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 31,3627 kr - 33,8777 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
12.81 N
12.81 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 32,1024 kr - 34,9132 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
7.29 N
7.29 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 26,4808 kr - 28,8478 kr | 100 I lager |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
11.12 N
11.12 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 32,8421 kr - 35,6529 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
9.07 N
9.07 N
|
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 30,3272 kr - 32,99 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
6.81 N
6.81 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 31,3627 kr - 33,8777 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
15.48 N
15.48 N
|
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 29,2916 kr - 31,9545 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
5.25 N
5.25 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 32,1024 kr - 34,9132 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
12.10 N
12.10 N
|
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 32,1024 kr - 35,0688 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
22.82 N
22.82 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta