Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.
Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.
Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Material: Rostfritt stål Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Last vid helt ihoptryckt | Minsta ytterdiameter | Fjäderkonstant | Last vid 50 % belastning | Totallängd | Tråddiameter | Maximal ytterdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,0612 kr - 38,1679 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
66.05 N
66.05 N
|
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
||
| 34,1736 kr - 37,1323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
54.35 N
54.35 N
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| 35,0612 kr - 38,1679 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
15.83 N
15.83 N
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
| 32,1024 kr - 35,0688 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
15.83 N
15.83 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 32,8421 kr - 35,6529 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
9.07 N
9.07 N
|
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 26,4808 kr - 28,8478 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
14.19 N
14.19 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 31,3627 kr - 33,8777 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
12.81 N
12.81 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 34,1736 kr - 37,1323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
13.34 N
13.34 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 32,8421 kr - 35,6529 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
14.72 N
14.72 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 32,8421 kr - 35,6529 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
25.49 N
25.49 N
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 29,2916 kr - 31,9545 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
4.45 N
4.45 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 31,3627 kr - 34,0371 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
11.39 N
11.39 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 32,8421 kr - 35,6529 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
9.34 N
9.34 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 32,8421 kr - 35,6529 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
37.10 N
37.10 N
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 32,8421 kr - 35,6529 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
28.73 N
28.73 N
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 34,1736 kr - 37,1323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
14.59 N
14.59 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| 34,1736 kr - 37,1323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
37.81 N
37.81 N
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| 35,0612 kr - 38,1679 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
38.21 N
38.21 N
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
| 35,0612 kr - 38,1679 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
32.92 N
32.92 N
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
| 35,0612 kr - 38,1679 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
74.95 N
74.95 N
|
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta