Meny Sök

Cylindriska stålmuttrar

I lager

Cylindriska stålmuttrar är fästanordningar som ofta används tillsammans med ledarskruvar eller kulskruvar för att omvandla roterande rörelse till linjär. Muttern gängas på skruven och förflyttas längs skruvens längd under rotationen och man får en jämn och exakt linjär förflyttning.

De används vid låga rotationshastigheter, manuell styrning samt för att klämma ihop delar. Inte lämpliga för motordrivna rörelser. Har invändiga gängor som matchar skruven, och som tack vare materialet säkerställer utmärkt hållbarhet och styrka.

Används i fordons-, luftfarts- och konstruktionsbranscher för att säkra ledarskruvar. Finns som standard som högergängade cylindriska stålmuttrar och även som vänstergängade.

  • Muttern gängas på skruven och rör sig längs med skruven när den roterar
  • Används inom fordons-, flyg- eller byggnadsindustrin
  • Finns som standard som högergängade cylindriska stålmuttrar såväl som vänstergängade.
Material: Stål Serienummer: SRL1339

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
49 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek d1 tol 7H Kontaktyta Lead d2 tol. h10 Gängans riktning Köp
44 I lager
TR10 x 4
10.0
150.0
4.0
22.0
Högermontage
Fråga angående leveranstidhär
TR18 x 8
18.0
470.0
8.0
40.0
Högermontage
Fråga angående leveranstidhär
TR28 x 10
28.0
1175.0
10.0
60.0
Högermontage
Fråga angående leveranstidhär
TR40 x 7
40.0
2400.0
7.0
80.0
Vänstermontage
Fråga angående leveranstidhär
TR70 x 10
70.0
7140.0
10.0
110.0
Vänstermontage
Fråga angående leveranstidhär
TR60 x 9
60.0
5490.0
9.0
100.0
Vänstermontage
Fråga angående leveranstidhär
TR50 x 8
50.0
3790.0
8.0
90.0
Högermontage
4 I lager
TR44 x 7
44.0
2940.0
7.0
80.0
Högermontage
Fråga angående leveranstidhär
TR32 x 6
32.0
1430.0
6.0
60.0
Vänstermontage
Fråga angående leveranstidhär
TR14 x 3
14.0
210.0
3.0
30.0
Vänstermontage
19 I lager
TR12 x 3
12.0
210.0
3.0
26.0
Vänstermontage
20 I lager
TR30 x 6
30.0
1335.0
6.0
60.0
Vänstermontage
5 I lager
TR18 x 4
18.0
470.0
4.0
40.0
Högermontage
4 I lager
TR40 x 7
40.0
2400.0
7.0
80.0
Högermontage
20 I lager
TR26 x 5
26.0
1005.0
5.0
50.0
Vänstermontage
14 I lager
TR36 x 6
36.0
1950.0
6.0
75.0
Vänstermontage
17 I lager
TR20 x 4
20.0
590.0
4.0
45.0
Vänstermontage
7 I lager
TR14 x 3
14.0
285.0
3.0
30.0
Högermontage
14 I lager
TR22 x 5
22.0
700.0
5.0
45.0
Högermontage
6 I lager
TR30 x 6
30.0
1335.0
6.0
60.0
Högermontage
  • av 3
Cylindrisk mutter TR10 x 4 15.0 Stål

20149543


Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR10 x 4
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    4.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Cylindrisk mutter TR18 x 8 27.0 Stål

20149437


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR18 x 8
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    8.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Cylindrisk mutter TR28 x 10 42.0 Stål

20149734


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR28 x 10
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Lead
    10.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Cylindrisk mutter TR40 x 7 60.0 Stål

20147624


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR40 x 7
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    7.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Cylindrisk mutter TR70 x 10 100.0 Stål

20147709


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR70 x 10
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Lead
    10.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Cylindrisk mutter TR60 x 9 90.0 Stål

20147686


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR60 x 9
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Lead
    9.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Cylindrisk mutter TR50 x 8 75.0 Stål

20147655


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR50 x 8
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Lead
    8.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Cylindrisk mutter TR44 x 7 66.0 Stål

20147631


Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR44 x 7
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Lead
    7.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Cylindrisk mutter TR32 x 6 48.0 Stål

20147587


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR32 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Lead
    6.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Cylindrisk mutter TR14 x 3 21.0 Stål

20147402


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR14 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    3.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Cylindrisk mutter TR12 x 3 18.0 Stål

20147389


Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR12 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    3.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Cylindrisk mutter TR30 x 6 45.0 Stål

20147563


Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR30 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    6.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Cylindrisk mutter TR18 x 4 27.0 Stål

20147433


Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR18 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    4.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Cylindrisk mutter TR40 x 7 60.0 Stål

20147617


Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR40 x 7
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    7.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Cylindrisk mutter TR26 x 5 39.0 Stål

20147525


Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR26 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Lead
    5.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Cylindrisk mutter TR36 x 6 54.0 Stål

20147600


Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR36 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    6.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Cylindrisk mutter TR20 x 4 30.0 Stål

20147464


Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR20 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    4.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Cylindrisk mutter TR14 x 3 21.0 Stål

20147396


Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR14 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    3.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Cylindrisk mutter TR22 x 5 33.0 Stål

20147471


Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR22 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Lead
    5.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Cylindrisk mutter TR30 x 6 45.0 Stål

20147556


Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR30 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    6.0
  • Gängans riktning
    Högermontage