Meny Sök

Dammskydd för optisk fiber

I lager

Optisk fiber, dammskydd mot omgivningen för adaptrar för SMA, ST, och FC-kontakter. Det böjliga PVC-materialet är hållbart och ger god passning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
3 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inre höjd Innerdiameter Typ av lock Köp
665 I lager
8.0 mm
7.1 mm
FC
Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
3.0 mm
SMA
Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
7.1 mm
ST
N/A Svart FC

10312261


Lagernivåer
665 I lager
Egenskaper
  • Typ av lock
    FC
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    7.1 mm
  • Inre höjd
    8.0 mm
Dammskydd för fiberoptik SMA Svart

10312247


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av lock
    SMA
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    3.0 mm
  • Inre höjd
    12.7 mm
Dammskydd för fiberoptik ST Svart

10312254


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av lock
    ST
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    7.1 mm
  • Inre höjd
    12.7 mm