Meny Sök

Dekorativa skruvlock

I lager

Dekorativa skruvskydd är utformade för att täcka synliga skruvhuvuden. Ger ett rent utseende med dekorativa inslag. Den självhäftande baksidan gör installationen enkel; de snäpper fast säkert över skruvhuvudet. Finns i olika färger. Används bland annat inom möbel- och fordonsdesign.

  • Utformade för att dölja exponerade skruvhuvuden och ge en mer dekorativ och polerad look.
  • Det har ett brett utbud av upp till 16 färger.
  • Används i tillämpningar som möbler, skåp, kontorsinredning och till och med fordonsinredning.
Material: ABS Färg: Aluminium, Rosenträ, Mörk ek, Furu, Valnöt, Mahogny, Ask, Bok, Körsbär, Grå, Svart, Kräm, Vit, Ljus ek, Rutnät Serienummer: SR1600

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
32 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Antal per ark D Köp
0,972 kr - 1,2101 kr 35708 I lager
Svart
15
20.0 mm
990 I lager
Rosenträ
20
13.0 mm
2800 I lager
Körsbär
20
13.0 mm
0,5835 kr - 0,7263 kr 52000 I lager
Vit
20
13.0 mm
10291153 0,972 kr - 1,2101 kr Fråga angående leveranstidhär
Grå
15
20.0 mm
0,5835 kr - 0,7263 kr 69098 I lager
Svart
20
13.0 mm
0,5835 kr - 0,7263 kr 11000 I lager
Mörk ek
20
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Rutnät
15
20.0 mm
11255 I lager
Körsbär
15
20.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Furu
15
20.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Rosenträ
15
20.0 mm
900 I lager
Bok
15
20.0 mm
2010 I lager
Kräm
20
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Mahogny
15
20.0 mm
5000 I lager
Valnöt
20
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Valnöt
15
20.0 mm
0,972 kr - 1,2101 kr 2145 I lager
Aluminium
15
20.0 mm
0,972 kr - 1,2101 kr 17500 I lager
Vit
15
20.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Furu
20
13.0 mm
0,5835 kr - 0,7263 kr 8880 I lager
Bok
20
13.0 mm
  • av 2
Dekorativt skruvlock 20.0 mm ABS Svart

10291146

Prisintervall
1,2101 kr - 0,972 kr

Lagernivåer
35708 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    15
  • Skruvstorlek
    13/16
Dekorativt skruvlock 13.0 mm ABS Rosenträ

10291108


Lagernivåer
990 I lager
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • Färg
    Rosenträ
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    20
  • Skruvstorlek
    M8
Dekorativt skruvlock 13.0 mm ABS Körsbär

10291030


Lagernivåer
2800 I lager
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • Färg
    Körsbär
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    20
  • Skruvstorlek
    M8
Dekorativt skruvlock 13.0 mm ABS Vit

10290934

Prisintervall
0,7263 kr - 0,5835 kr

Lagernivåer
52000 I lager
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    20
  • Skruvstorlek
    M8
Dekorativt skruvlock 20.0 mm ABS Grå

10291153

Prisintervall
1,2101 kr - 0,972 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    15
  • Skruvstorlek
    13/16
Dekorativt skruvlock 13.0 mm ABS Svart

10291016

Prisintervall
0,7263 kr - 0,5835 kr

Lagernivåer
69098 I lager
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    20
  • Skruvstorlek
    M8
Dekorativt skruvlock 13.0 mm ABS Mörk ek

10291092

Prisintervall
0,7263 kr - 0,5835 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • Färg
    Mörk ek
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    20
  • Skruvstorlek
    M8
Dekorativt skruvlock 20.0 mm ABS Rutnät

10290972


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • Färg
    Rutnät
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    15
  • Skruvstorlek
    25/32
Dekorativt skruvlock 20.0 mm ABS Körsbär

10291160


Lagernivåer
11255 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • Färg
    Körsbär
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    15
  • Skruvstorlek
    13/16
Dekorativt skruvlock 20.0 mm ABS Furu

10291214


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • Färg
    Furu
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    15
  • Skruvstorlek
    13/16
Dekorativt skruvlock 20.0 mm ABS Rosenträ

10291238


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • Färg
    Rosenträ
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    15
  • Skruvstorlek
    51/64
Dekorativt skruvlock 20.0 mm ABS Bok

10291177


Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • Färg
    Bok
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    15
  • Skruvstorlek
    13/16
Dekorativt skruvlock 13.0 mm ABS Kräm

10291009


Lagernivåer
2010 I lager
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • Färg
    Kräm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    20
  • Skruvstorlek
    M8
Dekorativt skruvlock 20.0 mm ABS Mahogny

10291191


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • Färg
    Mahogny
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    15
  • Skruvstorlek
    13/16
Dekorativt skruvlock 13.0 mm ABS Valnöt

10291078


Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • Färg
    Valnöt
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    20
  • Skruvstorlek
    M8
Dekorativt skruvlock 20.0 mm ABS Valnöt

10291207


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • Färg
    Valnöt
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    15
  • Skruvstorlek
    13/16
Dekorativt skruvlock 20.0 mm ABS Aluminium

10291245

Prisintervall
1,2101 kr - 0,972 kr

Lagernivåer
2145 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • Färg
    Aluminium
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    15
  • Skruvstorlek
    51/64
Dekorativt skruvlock 20.0 mm ABS Vit

10290965

Prisintervall
1,2101 kr - 0,972 kr

Lagernivåer
17500 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    15
  • Skruvstorlek
    25/32
Dekorativt skruvlock 13.0 mm ABS Furu

10291085


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • Färg
    Furu
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    20
  • Skruvstorlek
    M8
Dekorativt skruvlock 13.0 mm ABS Bok

10291047

Prisintervall
0,7263 kr - 0,5835 kr

Lagernivåer
8880 I lager
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • Färg
    Bok
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    20
  • Skruvstorlek
    M8