Dekorativa skruvskydd är utformade för att täcka synliga skruvhuvuden. Ger ett rent utseende med dekorativa inslag. Den självhäftande baksidan gör installationen enkel; de snäpper fast säkert över skruvhuvudet. Finns i olika färger. Används bland annat inom möbel- och fordonsdesign.
Material: ABS Färg: Aluminium, Rosenträ, Mörk ek, Furu, Valnöt, Mahogny, Ask, Bok, Körsbär, Grå, Svart, Kräm, Vit, Ljus ek, Rutnät Serienummer: SR1600
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Antal per ark | D | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5665 kr - 0,7052 kr | 36000 I lager |
Aluminium
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,9437 kr - 1,1748 kr | 23860 I lager |
Vit
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
Mahogny
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
Rutnät
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
0,5665 kr - 0,7052 kr | 13000 I lager |
Ljus ek
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
2800 I lager |
Körsbär
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
0,5665 kr - 0,7052 kr | 84100 I lager |
Svart
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
5000 I lager |
Valnöt
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
900 I lager |
Bok
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
0,9437 kr - 1,1748 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Ask
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
10291153 | 0,9437 kr - 1,1748 kr | 4770 I lager |
Grå
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0,5665 kr - 0,7052 kr | 11000 I lager |
Mörk ek
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,9437 kr - 1,1748 kr | 2445 I lager |
Aluminium
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,5665 kr - 0,7052 kr | 26000 I lager |
Vit
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
Valnöt
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
0,5665 kr - 0,7052 kr | 5300 I lager |
Rutnät
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,9437 kr - 1,1748 kr | 31808 I lager |
Svart
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2010 I lager |
Kräm
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
0,5665 kr - 0,7052 kr | 62000 I lager |
Vit
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
Rosenträ
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta