Meny Sök

Dekorativa skruvlock

I lager

Dekorativa skruvskydd är utformade för att täcka synliga skruvhuvuden. Ger ett rent utseende med dekorativa inslag. Den självhäftande baksidan gör installationen enkel; de snäpper fast säkert över skruvhuvudet. Finns i olika färger. Används bland annat inom möbel- och fordonsdesign.

  • Utformade för att dölja exponerade skruvhuvuden och ge en mer dekorativ och polerad look.
  • Det har ett brett utbud av upp till 16 färger.
  • Används i tillämpningar som möbler, skåp, kontorsinredning och till och med fordonsinredning.
Material: ABS Färg: Aluminium, Rosenträ, Mörk ek, Furu, Valnöt, Mahogny, Ask, Bok, Körsbär, Grå, Svart, Kräm, Vit, Ljus ek, Rutnät Serienummer: SR1600

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
32 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Antal per ark D Köp
2010 I lager
Kräm
20
13.0 mm
0,5665 kr - 0,7052 kr 84100 I lager
Svart
20
13.0 mm
0,5665 kr - 0,7052 kr 23080 I lager
Grå
20
13.0 mm
0,5665 kr - 0,7052 kr 26000 I lager
Vit
20
13.0 mm
10291153 0,9437 kr - 1,1748 kr 4770 I lager
Grå
15
20.0 mm
0,9437 kr - 1,1748 kr 31808 I lager
Svart
15
20.0 mm
0,9437 kr - 1,1748 kr 2445 I lager
Aluminium
15
20.0 mm
0,5665 kr - 0,7052 kr 11000 I lager
Mörk ek
20
13.0 mm
11255 I lager
Körsbär
15
20.0 mm
1800 I lager
Kräm
15
20.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Furu
15
20.0 mm
900 I lager
Bok
15
20.0 mm
  • av 2
Dekorativt skruvlock 13.0 mm ABS Kräm

10291009


Lagernivåer
2010 I lager
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • Färg
    Kräm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    20
  • Skruvstorlek
    M8
Dekorativt skruvlock 13.0 mm ABS Svart

10291016

Prisintervall
0,7052 kr - 0,5665 kr

Lagernivåer
84100 I lager
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    20
  • Skruvstorlek
    M8
Dekorativt skruvlock 13.0 mm ABS Grå

10291023

Prisintervall
0,7052 kr - 0,5665 kr

Lagernivåer
23080 I lager
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    20
  • Skruvstorlek
    M8
Dekorativt skruvlock 13.0 mm ABS Vit

10290996

Prisintervall
0,7052 kr - 0,5665 kr

Lagernivåer
26000 I lager
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    20
  • Skruvstorlek
    M8
Dekorativt skruvlock 20.0 mm ABS Grå

10291153

Prisintervall
1,1748 kr - 0,9437 kr

Lagernivåer
4770 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    15
  • Skruvstorlek
    13/16
Dekorativt skruvlock 20.0 mm ABS Svart

10291146

Prisintervall
1,1748 kr - 0,9437 kr

Lagernivåer
31808 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    15
  • Skruvstorlek
    13/16
Dekorativt skruvlock 20.0 mm ABS Aluminium

10291245

Prisintervall
1,1748 kr - 0,9437 kr

Lagernivåer
2445 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • Färg
    Aluminium
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    15
  • Skruvstorlek
    51/64
Dekorativt skruvlock 13.0 mm ABS Mörk ek

10291092

Prisintervall
0,7052 kr - 0,5665 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • Färg
    Mörk ek
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    20
  • Skruvstorlek
    M8
Dekorativt skruvlock 20.0 mm ABS Körsbär

10291160


Lagernivåer
11255 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • Färg
    Körsbär
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    15
  • Skruvstorlek
    13/16
Dekorativt skruvlock 20.0 mm ABS Kräm

10291139


Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • Färg
    Kräm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    15
  • Skruvstorlek
    51/64
Dekorativt skruvlock 20.0 mm ABS Furu

10291214


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • Färg
    Furu
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    15
  • Skruvstorlek
    13/16
Dekorativt skruvlock 20.0 mm ABS Bok

10291177


Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • Färg
    Bok
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    15
  • Skruvstorlek
    13/16