Meny Sök

Diamanträfflade knoppar - gängad insats/gängad bult

I lager

Diamanträfflade knoppar har ojämna räfflor på utsidan, en utmärkt greppyta som också är bekväm. De här hållbara knopparna passar på gängade tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
8 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Köp
48,349 kr - 53,2862 kr 2 I lager
61.0 mm
M10
28,0272 kr - 28,0272 kr 12 I lager
31.0 mm
M6
36,9655 kr - 41,0011 kr 1 I lager
40.0 mm
M8
55,1046 kr - 60,7549 kr 329 I lager
61.0 mm
M12
26,2592 kr - 28,4385 kr 279 I lager
31.0 mm
M5
32,5881 kr - 33,8141 kr 27 I lager
40.0 mm
M6
43,6704 kr - 45,3866 kr 467 I lager
50.0 mm
M8
42,9551 kr - 45,8175 kr 3962 I lager
50.0 mm
M10
Vred med grepp 61.0 mm M10 PP Svart

10189221

Prisintervall
53,2862 kr - 48,349 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    61.0 mm
  • Total höjd
    39.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
  • Färg
    Svart
  • Gängtyp
    Blind Hole
Vred med grepp 31.0 mm M6 PP Svart

10189009

Prisintervall
28,0272 kr - 28,0272 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    31.0 mm
  • Total höjd
    24.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
  • Färg
    Svart
  • Gängtyp
    Blind Hole
Vred med grepp 40.0 mm M8 PP Svart

10189092

Prisintervall
41,0011 kr - 36,9655 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Total höjd
    26.5 mm
  • Commodity Code
    3926300090
  • Färg
    Svart
  • Gängtyp
    Blind Hole
Vred med grepp 61.0 mm M12 PP Svart

10189238

Prisintervall
60,7549 kr - 55,1046 kr

Lagernivåer
329 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    61.0 mm
  • Total höjd
    39.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
  • Färg
    Svart
  • Gängtyp
    Blind Hole
Vred med grepp 31.0 mm M5 PP Svart

10188996

Prisintervall
28,4385 kr - 26,2592 kr

Lagernivåer
279 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    31.0 mm
  • Total höjd
    24.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
  • Färg
    Svart
  • Gängtyp
    Blind Hole
Vred med grepp 40.0 mm M6 PP Svart

10189085

Prisintervall
33,8141 kr - 32,5881 kr

Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Total höjd
    26.5 mm
  • Commodity Code
    3926300090
  • Färg
    Svart
  • Gängtyp
    Blind Hole
Vred med grepp 50.0 mm M8 PP Svart

10189160

Prisintervall
45,3866 kr - 43,6704 kr

Lagernivåer
467 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Total höjd
    33.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
  • Färg
    Svart
  • Gängtyp
    Blind Hole
Vred med grepp 50.0 mm M10 PP Svart

10189153

Prisintervall
45,8175 kr - 42,9551 kr

Lagernivåer
3962 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Total höjd
    33.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
  • Färg
    Svart
  • Gängtyp
    Blind Hole