Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Kromlegerat stål Färg: Gul, Röd, Blå, Grön Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal deformation under drift | Fjäderkonstant | Färg | Håldiameter | Maximal deformation | Maximal kraft | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,1297 kr - 31,1297 kr | 150 I lager |
0.598 in
15.2 mm
|
91.8 Nmm
91.8 Nmm
|
Grön
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
2230.0 N
2230.0 N
|
Light Duty
|
||
| 19,9413 kr - 19,9413 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.693 in
17.6 mm
|
27.7 Nmm
27.7 Nmm
|
Grön
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
637.0 N
637.0 N
|
Light Duty
|
||
| 45,2915 kr - 45,2915 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.205 in
56.0 mm
|
8.6 Nmm
8.6 Nmm
|
Grön
|
0.787 in
20.0 mm
|
3.051 in
77.5 mm
|
664.0 N
664.0 N
|
Light Duty
|
||
| 25,5886 kr - 25,5886 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.008 in
25.6 mm
|
35.7 Nmm
35.7 Nmm
|
Grön
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1246.0 N
1246.0 N
|
Light Duty
|
||
| 85,67 kr - 85,67 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.803 in
71.2 mm
|
11.8 Nmm
11.8 Nmm
|
Grön
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.752 in
95.3 mm
|
1123.0 N
1123.0 N
|
Light Duty
|
||
| 55,4154 kr - 55,4154 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.402 in
35.6 mm
|
38.6 Nmm
38.6 Nmm
|
Grön
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.264 in
57.5 mm
|
2220.0 N
2220.0 N
|
Light Duty
|
||
| 159,1933 kr - 159,1933 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4 in
101.6 mm
|
12.6 Nmm
12.6 Nmm
|
Grön
|
1.26 in
32.0 mm
|
6.449 in
163.8 mm
|
2062.0 N
2062.0 N
|
Light Duty
|
||
| 105,793 kr - 105,793 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
39.2 Nmm
39.2 Nmm
|
Grön
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.571 in
65.3 mm
|
2560.0 N
2560.0 N
|
Light Duty
|
||
| 61,9149 kr - 61,9149 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.205 in
56.0 mm
|
14.6 Nmm
14.6 Nmm
|
Grön
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
1041.0 N
1041.0 N
|
Light Duty
|
||
| 46,8651 kr - 46,8651 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.008 in
25.6 mm
|
55.1 Nmm
55.1 Nmm
|
Grön
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
2257.0 N
2257.0 N
|
Light Duty
|
||
| 30 I lager |
0.504 in
12.8 mm
|
43.4 Nmm
43.4 Nmm
|
Grön
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
772.0 N
772.0 N
|
Light Duty
|
|||
| 41,4363 kr - 41,4363 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.795 in
45.6 mm
|
11.0 Nmm
11.0 Nmm
|
Grön
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.575 in
65.4 mm
|
717.0 N
717.0 N
|
Light Duty
|
||
| 36,2694 kr - 36,2694 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.693 in
17.6 mm
|
53.8 Nmm
53.8 Nmm
|
Grön
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
1280.0 N
1280.0 N
|
Light Duty
|
||
| 177,6188 kr - 177,6188 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.197 in
30.4 mm
|
125.2 Nmm
125.2 Nmm
|
Grön
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
5782.0 N
5782.0 N
|
Light Duty
|
||
| 108,4778 kr - 108,4778 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.803 in
122.0 mm
|
6.4 Nmm
6.4 Nmm
|
Blå
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.63 in
143.0 mm
|
917.0 N
917.0 N
|
Medelhög belastning
|
||
| 32,3834 kr - 32,3834 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.402 in
35.6 mm
|
40.8 Nmm
40.8 Nmm
|
Blå
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1552.0 N
1552.0 N
|
Medelhög belastning
|
||
| 69,2891 kr - 69,2891 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
16.7 Nmm
16.7 Nmm
|
Grön
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.669 in
67.8 mm
|
1131.0 N
1131.0 N
|
Light Duty
|
||
| 43,9899 kr - 43,9899 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.803 in
20.4 mm
|
70.6 Nmm
70.6 Nmm
|
Grön
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.276 in
32.4 mm
|
2289.0 N
2289.0 N
|
Light Duty
|
||
| 74,1365 kr - 74,1365 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.394 in
60.8 mm
|
13.6 Nmm
13.6 Nmm
|
Grön
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.154 in
80.1 mm
|
1091.0 N
1091.0 N
|
Light Duty
|
||
| 49,2433 kr - 49,2433 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.197 in
30.4 mm
|
45.7 Nmm
45.7 Nmm
|
Grön
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.925 in
48.9 mm
|
2233.0 N
2233.0 N
|
Light Duty
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta