Meny Sök

Distans med snäppfäste

I lager

De snäppmonterade distanserna är utformade för att stödja tungt belastade kretskort. Det krävs inget genomföringshål i kortet vilket gör det lätt att komma åt undersidan av kortet. De har bas med flänsar för att vara stadiga.

Serienummer: SR6431

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Höjd, låshuvud Håldiameter Paneltjocklek Längd på distans Köp
2,8672 kr - 3,2791 kr 7031 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
3,4534 kr - 3,7385 kr 3000 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
1,7809 kr - 3,2891 kr 6816 I lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.5 mm
1,8097 kr - 3,3465 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.8 mm
1,8087 kr - 2,0097 kr 38214 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
1,8565 kr - 2,0627 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
3,4534 kr - 3,7385 kr 1000 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
2,3518 kr - 2,613 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
1,8097 kr - 3,3465 kr 26 I lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
1,6225 kr - 1,8028 kr 12621 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
2,4105 kr - 2,6783 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
3,4534 kr - 3,7385 kr 61117 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
3,4534 kr - 3,7385 kr 9057 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
1,8528 kr - 3,4327 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.6 mm
2,0539 kr - 3,7918 kr 12638 I lager
2.0 mm
3.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
2,0826 kr - 3,8492 kr 2453 I lager
2.5 mm
1.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
1,9389 kr - 3,562 kr 9753 I lager
2.0 mm
1.75 mm
1.6 mm
4.0 mm
1,8097 kr - 3,3465 kr 17316 I lager
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
2.5 mm
1,9389 kr - 3,5619 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
2,0251 kr - 3,7199 kr 9669 I lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.6 mm
  • av 3
Snäpplåsstöd 3.2 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10022511

Prisintervall
3,2791 kr - 2,8672 kr

Lagernivåer
7031 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10022597

Prisintervall
3,7385 kr - 3,4534 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 1.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184516

Prisintervall
3,2891 kr - 1,7809 kr

Lagernivåer
6816 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 1.8 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184561

Prisintervall
3,3465 kr - 1,8097 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.2 mm
Snäpplåsstöd 14.3 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10022641

Prisintervall
2,0097 kr - 1,8087 kr

Lagernivåer
38214 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Kretskortsstöd 15.9 mm (H) PA UL94 V-2 Naturfärgad

10022481

Prisintervall
2,0627 kr - 1,8565 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 15.9 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10022498

Prisintervall
3,7385 kr - 3,4534 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 7.9 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10022566

Prisintervall
2,613 kr - 2,3518 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184523

Prisintervall
3,3465 kr - 1,8097 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.2 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10022580

Prisintervall
1,8028 kr - 1,6225 kr

Lagernivåer
12621 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 3.2 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10022504

Prisintervall
2,6783 kr - 2,4105 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10022559

Prisintervall
3,7385 kr - 3,4534 kr

Lagernivåer
61117 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10022634

Prisintervall
3,7385 kr - 3,4534 kr

Lagernivåer
9057 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 2.6 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184585

Prisintervall
3,4327 kr - 1,8528 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.1 mm
Snäpplåsstöd 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184509

Prisintervall
3,7918 kr - 2,0539 kr

Lagernivåer
12638 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184783

Prisintervall
3,8492 kr - 2,0826 kr

Lagernivåer
2453 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    1.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.5 mm
Snäpplåsstöd 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184608

Prisintervall
3,562 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
9753 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    1.75 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 2.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184684

Prisintervall
3,3465 kr - 1,8097 kr

Lagernivåer
17316 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.1 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.5 mm
Snäpplåsstöd 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184554

Prisintervall
3,5619 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.2 mm
Snäpplåsstöd 5.6 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184639

Prisintervall
3,7199 kr - 2,0251 kr

Lagernivåer
9669 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.8 mm