Meny Sök

Distans med snäppfäste

I lager

De snäppmonterade distanserna är utformade för att stödja tungt belastade kretskort. Det krävs inget genomföringshål i kortet vilket gör det lätt att komma åt undersidan av kortet. De har bas med flänsar för att vara stadiga.

Serienummer: SR6431

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Höjd, låshuvud Håldiameter Paneltjocklek Längd på distans Köp
3,4534 kr - 3,7385 kr 988 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
1,8528 kr - 3,4327 kr 5918 I lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
1,8565 kr - 2,0627 kr 1863 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
1,311 kr - 1,4567 kr 2242 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
2,0251 kr - 3,7199 kr 72 I lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
6.5 mm
1,9389 kr - 3,562 kr 9753 I lager
2.0 mm
1.75 mm
1.6 mm
4.0 mm
1,4049 kr - 1,561 kr 10426 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
2,0251 kr - 3,7199 kr 2621 I lager
2.0 mm
1.8 mm
1.0 mm
6.5 mm
2,0251 kr - 3,7199 kr 6684 I lager
2.0 mm
2.1 mm
1.6 mm
6.0 mm
1,8384 kr - 3,404 kr 12478 I lager
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
1,5368 kr - 1,5368 kr 10300 I lager
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
2.0 mm
1,8097 kr - 3,3465 kr Fråga angående leveranstidhär
2.5 mm
2.2 mm
1.6 mm
2.7 mm
1,9677 kr - 3,6481 kr 18396 I lager
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
1,9677 kr - 3,6481 kr 8374 I lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
1,9389 kr - 3,562 kr 5219 I lager
2.5 mm
1.9 mm
1.6 mm
4.0 mm
1,8384 kr - 3,404 kr 8200 I lager
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
2,0826 kr - 3,8492 kr 2453 I lager
2.5 mm
1.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
1,9389 kr - 3,5619 kr 14000 I lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
2,0251 kr - 3,7199 kr 9569 I lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.6 mm
1,8384 kr - 3,404 kr 8091 I lager
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
  • av 3
Snäpplåsstöd 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022658

Prisintervall
3,7385 kr - 3,4534 kr

Lagernivåer
988 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184578

Prisintervall
3,4327 kr - 1,8528 kr

Lagernivåer
5918 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.2 mm
Kretskortsstöd 15.9 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022481

Prisintervall
2,0627 kr - 1,8565 kr

Lagernivåer
1863 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Kretskortsstöd 1.6 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022467

Prisintervall
1,4567 kr - 1,311 kr

Lagernivåer
2242 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 6.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184653

Prisintervall
3,7199 kr - 2,0251 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184608

Prisintervall
3,562 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
9753 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    1.75 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022603

Prisintervall
1,561 kr - 1,4049 kr

Lagernivåer
10426 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 6.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184660

Prisintervall
3,7199 kr - 2,0251 kr

Lagernivåer
2621 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    1.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184646

Prisintervall
3,7199 kr - 2,0251 kr

Lagernivåer
6684 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.1 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184721

Prisintervall
3,404 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
12478 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    5.0 mm
Snäpplåsstöd 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10381502

Prisintervall
1,5368 kr - 1,5368 kr

Lagernivåer
10300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.7 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.2 mm
Snäpplåsstöd 2.7 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184691

Prisintervall
3,3465 kr - 1,8097 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.2 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    6.0 mm
Snäpplåsstöd 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184776

Prisintervall
3,6481 kr - 1,9677 kr

Lagernivåer
18396 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    3.6 mm
Snäpplåsstöd 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184622

Prisintervall
3,6481 kr - 1,9677 kr

Lagernivåer
8374 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184745

Prisintervall
3,562 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
5219 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    1.9 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.5 mm
Snäpplåsstöd 2.8 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184707

Prisintervall
3,404 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
8200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    5.0 mm
Snäpplåsstöd 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184783

Prisintervall
3,8492 kr - 2,0826 kr

Lagernivåer
2453 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    1.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.5 mm
Snäpplåsstöd 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184554

Prisintervall
3,5619 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.2 mm
Snäpplåsstöd 5.6 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184639

Prisintervall
3,7199 kr - 2,0251 kr

Lagernivåer
9569 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 2.8 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184714

Prisintervall
3,404 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
8091 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    5.0 mm