Meny Sök

Distans, snäppfäste

I lager

Skruvgenomföringar ger en snabb, positiv säkring av paneler eller kretskort. När den självgängande skruven får fäste, trycks de nedre benen utåt vilket eliminerar behovet av en mutter. De monteras i ett fyrkantigt hål som förhindrar rotation.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
26 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kroppens diameter Maximal paneltjocklek Kompatibla gängstorlekar (alla) Hålstorlek Längd på distans Köp
1,3256 kr - 1,4729 kr 2078 I lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.0 mm
1,707 kr - 1,8966 kr 13482 I lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
3.2 mm
1,79 kr - 2,0593 kr 2000 I lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
25.4 mm
2,0585 kr - 2,3681 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.0 mm
2,0585 kr - 2,3681 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
15.9 mm
10017272 1,8534 kr - 2,0593 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
10.0 mm
1,7107 kr - 1,9007 kr 4000 I lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.8 mm
1,79 kr - 2,0593 kr 2767 I lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
2,0585 kr - 2,3681 kr 18496 I lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
9.5 mm
2,0585 kr - 2,3681 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
19.1 mm
1,3257 kr - 1,473 kr 6000 I lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.4 mm
1,7303 kr - 1,9226 kr 1000 I lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
1,4305 kr - 1,5894 kr 60877 I lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.7 mm
2,0585 kr - 2,3681 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.7 mm
2,0585 kr - 2,3681 kr 7135 I lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.0 mm
2,0585 kr - 2,3681 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.0 mm
2,0585 kr - 2,3681 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
6.4 mm
2,0585 kr - 2,3681 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
3.2 mm
1,4062 kr - 1,5624 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.0 mm
2,0585 kr - 2,3681 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
  • av 2
Distansmutter 6.0 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017432

Prisintervall
1,4729 kr - 1,3256 kr

Lagernivåer
2078 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    6.0 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 3.2 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017333

Prisintervall
1,8966 kr - 1,707 kr

Lagernivåer
13482 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.2 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 25.4 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017326

Prisintervall
2,0593 kr - 1,79 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.4 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 12.0 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017319

Prisintervall
2,3681 kr - 2,0585 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 15.9 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017265

Prisintervall
2,3681 kr - 2,0585 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.9 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 10.0 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017272

Prisintervall
2,0593 kr - 1,8534 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 4.8 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017340

Prisintervall
1,9007 kr - 1,7107 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.8 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 8.0 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017395

Prisintervall
2,0593 kr - 1,79 kr

Lagernivåer
2767 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 9.5 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017425

Prisintervall
2,3681 kr - 2,0585 kr

Lagernivåer
18496 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    9.5 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 19.1 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017296

Prisintervall
2,3681 kr - 2,0585 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    19.1 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 6.4 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017364

Prisintervall
1,473 kr - 1,3257 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    6.4 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 8.0 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017470

Prisintervall
1,9226 kr - 1,7303 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 12.7 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017456

Prisintervall
1,5894 kr - 1,4305 kr

Lagernivåer
60877 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 12.7 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017463

Prisintervall
2,3681 kr - 2,0585 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 4.0 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017388

Prisintervall
2,3681 kr - 2,0585 kr

Lagernivåer
7135 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.0 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 6.0 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017449

Prisintervall
2,3681 kr - 2,0585 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    6.0 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 6.4 mm (L) Nylon Naturfärgad

10636787

Prisintervall
2,3681 kr - 2,0585 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    6.4 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4,2.9mm self tapping screw
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Distansmutter 3.2 mm (L) Nylon Naturfärgad

10636749

Prisintervall
2,3681 kr - 2,0585 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.2 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4,2.9mm self tapping screw
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Distansmutter 12.0 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017302

Prisintervall
1,5624 kr - 1,4062 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 8.0 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017487

Prisintervall
2,3681 kr - 2,0585 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm