Meny Sök

Distans som fästs med skruv

I lager

Distanserna har en ände med en gängad hona som monteras med en skruv. Den övre änden har en låsande nos med pilfäste som håller kretskortet på plats.

Serienummer: SR2787

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
206 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Avstånd över plana ytor Paneltjocklek, A-intervall Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Typ Köp
0,4294 kr - 0,6261 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
9.5 mm
Hona
4,4524 kr - 7,2101 kr 5266 I lager
8.0 mm
M4
10.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
5,027 kr - 8,1437 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
2,196 kr - 3,4384 kr 18037 I lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
6.0 mm
Hona
2,3263 kr - 3,406 kr 2000 I lager
M3
30.0 mm
Hona/Hane
5,027 kr - 8,1437 kr 1965 I lager
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
2,1681 kr - 3,4064 kr 45194 I lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
15.0 mm
Hona
4,4524 kr - 7,2101 kr 500 I lager
8.0 mm
M4
8.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
1,8248 kr - 2,8829 kr 24922 I lager
6.0 mm
M3
18.0 mm
Hona/Hane
5,3286 kr - 8,6464 kr 194 I lager
6.0 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
2,991 kr - 3,1961 kr 6490 I lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
8.0 mm
Hona
8,4094 kr - 9,3315 kr 9564 I lager
5.0 mm
M2.5
8.0 mm
Hona/Hane
11,0407 kr - 11,0407 kr 6659 I lager
4.0 mm
6.0 mm
M4
30.0 mm
Hona
5,3286 kr - 8,6464 kr 100 I lager
6.0 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
11,3495 kr - 12,579 kr 11857 I lager
10.0 mm
M5
40.0 mm
Hona/Hane
9,3832 kr - 10,4087 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hona
1,6804 kr - 2,2262 kr 48866 I lager
4.0 mm
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hona
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
M4
12.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
7,4399 kr - 11,7344 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
M4
35.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
11,3495 kr - 12,579 kr 569 I lager
8.0 mm
M4
35.0 mm
Hona/Hane
  • av 11
Snäpplåsstöd M6 9.5 mm Naturfärgad PA

10113363

Prisintervall
0,6261 kr - 0,4294 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Färg
    Naturfärgad
Snäpplåsstöd M4 10.0 mm Svart Nylon

10370513

Prisintervall
7,2101 kr - 4,4524 kr

Lagernivåer
5266 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M3 8.0 mm Svart Nylon

10370339

Prisintervall
8,1437 kr - 5,027 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M4 6.0 mm Svart Nylon

10206263

Prisintervall
3,4384 kr - 2,196 kr

Lagernivåer
18037 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Avståndshållare hane mot hona M3 30.0 mm Svart PA

10339763

Prisintervall
3,406 kr - 2,3263 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona/Hane
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
Snäpplåsstöd M3 10.0 mm Svart Nylon

10370353

Prisintervall
8,1437 kr - 5,027 kr

Lagernivåer
1965 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M4 15.0 mm Svart Nylon

10206256

Prisintervall
3,4064 kr - 2,1681 kr

Lagernivåer
45194 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M4 8.0 mm Svart Nylon

10370506

Prisintervall
7,2101 kr - 4,4524 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Avståndshållare hane mot hona M3 18.0 mm Svart PA

10206379

Prisintervall
2,8829 kr - 1,8248 kr

Lagernivåer
24922 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona/Hane
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
Snäpplåsstöd M3 18.0 mm Svart Nylon

10370421

Prisintervall
8,6464 kr - 5,3286 kr

Lagernivåer
194 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M3 8.0 mm Svart Nylon

10206232

Prisintervall
3,1961 kr - 2,991 kr

Lagernivåer
6490 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Avståndshållare hane mot hona M2.5 8.0 mm Svart Nylon 6/6

10206362

Prisintervall
9,3315 kr - 8,4094 kr

Lagernivåer
9564 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona/Hane
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Male Thread
  • Fäste med hål typ B
    Female Thread
Snäpplåsstöd M4 30.0 mm Svart Nylon

10206423

Prisintervall
11,0407 kr - 11,0407 kr

Lagernivåer
6659 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M3 18.0 mm Svart Nylon

10370414

Prisintervall
8,6464 kr - 5,3286 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Avståndshållare hane mot hona M5 40.0 mm Svart PA

10206409

Prisintervall
12,579 kr - 11,3495 kr

Lagernivåer
11857 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona/Hane
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
Snäpplåsstöd M3 15.0 mm Svart Nylon

10206416

Prisintervall
10,4087 kr - 9,3832 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M3 10.0 mm Svart Nylon

10206133

Prisintervall
2,2262 kr - 1,6804 kr

Lagernivåer
48866 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M4 12.0 mm Svart Nylon

10370520


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M4 35.0 mm Svart Nylon

10370568

Prisintervall
11,7344 kr - 7,4399 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Avståndshållare hane mot hona M4 35.0 mm Svart PA

10206393

Prisintervall
12,579 kr - 11,3495 kr

Lagernivåer
569 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona/Hane
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste