Meny Sök

Distans som fästs med skruv

I lager

Distanserna har en ände med en gängad hona som monteras med en skruv. Den övre änden har en låsande nos med pilfäste som håller kretskortet på plats.

Serienummer: SR2787

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
206 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Avstånd över plana ytor Paneltjocklek, A-intervall Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Typ Köp
5,7738 kr - 9,1204 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
M4
30.0 mm
Hona/Hane
4,5961 kr - 7,4686 kr 600 I lager
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hona/Hane
7,0952 kr - 11,1743 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
M3
25.0 mm
Hona/Hane
5,027 kr - 8,1437 kr 120 I lager
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hona/Hane
8,0863 kr - 12,7255 kr 521 I lager
6.0 mm
M3
35.0 mm
Hona/Hane
4,5961 kr - 7,4686 kr 3892 I lager
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hona/Hane
5,3286 kr - 8,6464 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
M4
8.0 mm
Hona/Hane
5,027 kr - 8,1437 kr 6209 I lager
6.0 mm
M3
16.0 mm
Hona/Hane
5,3286 kr - 8,6464 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
M4
12.0 mm
Hona/Hane
5,027 kr - 8,1437 kr 5186 I lager
6.0 mm
M3
18.0 mm
Hona/Hane
5,7738 kr - 9,1204 kr 800 I lager
8.0 mm
M4
25.0 mm
Hona/Hane
5,3286 kr - 8,6464 kr 3879 I lager
8.0 mm
M4
7.0 mm
Hona/Hane
5,7308 kr - 9,3071 kr 3900 I lager
8.0 mm
M4
18.0 mm
Hona/Hane
7,0809 kr - 11,1456 kr 2087 I lager
8.0 mm
M4
35.0 mm
Hona/Hane
5,3286 kr - 8,6464 kr 303 I lager
8.0 mm
M4
10.0 mm
Hona/Hane
5,027 kr - 8,1437 kr 1581 I lager
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hona/Hane
7,0952 kr - 11,1743 kr 44 I lager
6.0 mm
M3
30.0 mm
Hona/Hane
Fråga angående leveranstidhär
7.1 mm
#6-32
19.1 mm
Hona
2,2096 kr - 2,4552 kr Fråga angående leveranstidhär
7.1 mm
#6-32
12.7 mm
Hona
Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
7.1 mm
1.57 mm
#6-32
31.8 mm
Hona
  • av 11
Avståndshållare hane mot hona M4 30.0 mm Svart PA

10132746

Prisintervall
9,1204 kr - 5,7738 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Hona/Hane
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
Avståndshållare hane mot hona M3 8.0 mm Svart PA

10132555

Prisintervall
7,4686 kr - 4,5961 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona/Hane
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
Avståndshållare hane mot hona M3 25.0 mm Svart PA

10132623

Prisintervall
11,1743 kr - 7,0952 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Hona/Hane
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
Avståndshållare hane mot hona M3 15.0 mm Svart PA

10132586

Prisintervall
8,1437 kr - 5,027 kr

Lagernivåer
120 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona/Hane
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
Avståndshållare hane mot hona M3 35.0 mm Svart PA

10132647

Prisintervall
12,7255 kr - 8,0863 kr

Lagernivåer
521 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona/Hane
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
Avståndshållare hane mot hona M3 6.0 mm Svart PA

10132548

Prisintervall
7,4686 kr - 4,5961 kr

Lagernivåer
3892 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona/Hane
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
Avståndshållare hane mot hona M4 8.0 mm Svart PA

10132678

Prisintervall
8,6464 kr - 5,3286 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Hona/Hane
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
Avståndshållare hane mot hona M3 16.0 mm Svart PA

10132593

Prisintervall
8,1437 kr - 5,027 kr

Lagernivåer
6209 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona/Hane
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
Avståndshållare hane mot hona M4 12.0 mm Svart PA

10132692

Prisintervall
8,6464 kr - 5,3286 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Hona/Hane
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
Avståndshållare hane mot hona M3 18.0 mm Svart PA

10132609

Prisintervall
8,1437 kr - 5,027 kr

Lagernivåer
5186 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona/Hane
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
Avståndshållare hane mot hona M4 25.0 mm Svart PA

10132739

Prisintervall
9,1204 kr - 5,7738 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona/Hane
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
Avståndshållare hane mot hona M4 7.0 mm Svart PA

10132661

Prisintervall
8,6464 kr - 5,3286 kr

Lagernivåer
3879 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona/Hane
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
Avståndshållare hane mot hona M4 18.0 mm Svart PA

10132715

Prisintervall
9,3071 kr - 5,7308 kr

Lagernivåer
3900 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona/Hane
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
Avståndshållare hane mot hona M4 35.0 mm Svart PA

10132753

Prisintervall
11,1456 kr - 7,0809 kr

Lagernivåer
2087 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona/Hane
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
Avståndshållare hane mot hona M4 10.0 mm Svart PA

10132685

Prisintervall
8,6464 kr - 5,3286 kr

Lagernivåer
303 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona/Hane
  • Female thread length
    7.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
Avståndshållare hane mot hona M3 12.0 mm Svart PA

10132579

Prisintervall
8,1437 kr - 5,027 kr

Lagernivåer
1581 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona/Hane
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
Avståndshållare hane mot hona M3 30.0 mm Svart PA

10132630

Prisintervall
11,1743 kr - 7,0952 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona/Hane
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
Snäpplåsstöd #6-32 19.1 mm Naturfärgad PA

10639887


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
Snäpplåsstöd #6-32 12.7 mm Naturfärgad PA

10001011

Prisintervall
2,4552 kr - 2,2096 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Snäpplåsstöd #6-32 31.8 mm Naturfärgad PA

10556979


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap-Lock