Meny Sök

Distans som fästs med skruv

I lager

Distanserna har en ände med en gängad hona som monteras med en skruv. Den övre änden har en låsande nos med pilfäste som håller kretskortet på plats.

Serienummer: SR2787

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
206 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Avstånd över plana ytor Paneltjocklek, A-intervall Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Typ Köp
3,6567 kr - 3,6567 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
7.9 mm
M3.5
3.6 mm
Hona
3,1454 kr - 7,799 kr 3500 I lager
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hona/Hane
2,3985 kr - 5,9462 kr 4500 I lager
8.0 mm
M4
25.0 mm
Hona/Hane
2,3985 kr - 2,3985 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
7.9 mm
M3.5
3.6 mm
Hona
3,447 kr - 8,4884 kr 4493 I lager
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hona/Hane
3,6625 kr - 9,0342 kr 2169 I lager
8.0 mm
M4
12.0 mm
Hona/Hane
3,6625 kr - 9,0342 kr 3035 I lager
8.0 mm
M4
10.0 mm
Hona/Hane
3,7918 kr - 9,3645 kr 3500 I lager
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hona/Hane
3,447 kr - 8,4884 kr 1853 I lager
6.0 mm
M3
20.0 mm
Hona/Hane
3,6625 kr - 9,0342 kr 1080 I lager
8.0 mm
M4
15.0 mm
Hona/Hane
3,9928 kr - 9,7954 kr 604 I lager
8.0 mm
M4
30.0 mm
Hona/Hane
5,9462 kr - 6,2765 kr 2000 I lager
5.5 mm
M3
30.0 mm
Hona/Hane
2,0826 kr - 3,8492 kr 4880 I lager
4.0 mm
6.0 mm
M4
12.0 mm
Hona
3,1454 kr - 7,799 kr 5926 I lager
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hona/Hane
3,7809 kr - 3,7809 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hona
3,9497 kr - 4,1365 kr 10834 I lager
5.5 mm
M3
18.0 mm
Hona/Hane
5,959 kr - 5,959 kr 1012 I lager
4.0 mm
6.0 mm
M3
30.0 mm
Hona
3,6744 kr - 4,1371 kr 4042 I lager
4.0 mm
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hona
4,6069 kr - 4,6069 kr 1000 I lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
45.0 mm
Hona
3,1023 kr - 3,1023 kr 8005 I lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
12.0 mm
Hona
  • av 11
Snäpplåsstöd M3.5 3.6 mm Naturfärgad PA

10641545

Prisintervall
3,6567 kr - 3,6567 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    6.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.6 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
Avståndshållare hane mot hona M3 8.0 mm Svart PA

10306758

Prisintervall
7,799 kr - 3,1454 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona/Hane
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
Avståndshållare hane mot hona M4 25.0 mm Svart PA

10306727

Prisintervall
5,9462 kr - 2,3985 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona/Hane
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
Snäpplåsstöd M3.5 3.6 mm Naturfärgad PA

10113332

Prisintervall
2,3985 kr - 2,3985 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.6 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
Avståndshållare hane mot hona M3 15.0 mm Svart PA

10306864

Prisintervall
8,4884 kr - 3,447 kr

Lagernivåer
4493 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona/Hane
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
Avståndshållare hane mot hona M4 12.0 mm Svart Nylon

10306857

Prisintervall
9,0342 kr - 3,6625 kr

Lagernivåer
2169 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona/Hane
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
Avståndshållare hane mot hona M4 10.0 mm Svart PA

10306703

Prisintervall
9,0342 kr - 3,6625 kr

Lagernivåer
3035 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona/Hane
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
Avståndshållare hane mot hona M3 12.0 mm Svart PA

10306789

Prisintervall
9,3645 kr - 3,7918 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona/Hane
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
Avståndshållare hane mot hona M3 20.0 mm Svart PA

10306871

Prisintervall
8,4884 kr - 3,447 kr

Lagernivåer
1853 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona/Hane
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
Avståndshållare hane mot hona M4 15.0 mm Svart PA

10306765

Prisintervall
9,0342 kr - 3,6625 kr

Lagernivåer
1080 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona/Hane
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
Avståndshållare hane mot hona M4 30.0 mm Svart PA

10306710

Prisintervall
9,7954 kr - 3,9928 kr

Lagernivåer
604 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona/Hane
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
Avståndshållare hane mot hona M3 30.0 mm Naturfärgad PA

10371077

Prisintervall
6,2765 kr - 5,9462 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona/Hane
  • Håldiameter
    5.5 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
Snäpplåsstöd M4 12.0 mm Svart Nylon

10306741

Prisintervall
3,8492 kr - 2,0826 kr

Lagernivåer
4880 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    6.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Avståndshållare hane mot hona M3 10.0 mm Svart PA

10306697

Prisintervall
7,799 kr - 3,1454 kr

Lagernivåer
5926 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona/Hane
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
Snäpplåsstöd M3 10.0 mm Svart Nylon

10562314

Prisintervall
3,7809 kr - 3,7809 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Avståndshållare hane mot hona M3 18.0 mm Naturfärgad PA

10371060

Prisintervall
4,1365 kr - 3,9497 kr

Lagernivåer
10834 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona/Hane
  • Håldiameter
    5.5 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    6.1 mm
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
Snäpplåsstöd M3 30.0 mm Svart Nylon

10174463

Prisintervall
5,959 kr - 5,959 kr

Lagernivåer
1012 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M3 8.0 mm Svart Nylon

10035511

Prisintervall
4,1371 kr - 3,6744 kr

Lagernivåer
4042 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
Snäpplåsstöd M3 45.0 mm Svart Nylon

10174616

Prisintervall
4,6069 kr - 4,6069 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M4 12.0 mm Svart Nylon

10430545

Prisintervall
3,1023 kr - 3,1023 kr

Lagernivåer
8005 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås