Meny Sök

Distans som fästs med skruv

I lager

Distanserna har en ände med en gängad hona som monteras med en skruv. Den övre änden har en låsande nos med pilfäste som håller kretskortet på plats.

Serienummer: SR2787

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
206 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Avstånd över plana ytor Paneltjocklek, A-intervall Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Typ Köp
4,4524 kr - 7,2101 kr 5266 I lager
8.0 mm
M4
10.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
5,3286 kr - 8,6464 kr 100 I lager
6.0 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
8,4094 kr - 9,3315 kr 9564 I lager
5.0 mm
M2.5
8.0 mm
Hona/Hane
11,3495 kr - 12,579 kr 11857 I lager
10.0 mm
M5
40.0 mm
Hona/Hane
5,027 kr - 8,1437 kr 1965 I lager
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
5,027 kr - 8,1437 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
9,3832 kr - 10,4087 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hona
1,6804 kr - 2,2262 kr 48866 I lager
4.0 mm
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hona
3,6744 kr - 4,1371 kr 4042 I lager
4.0 mm
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hona
3,6273 kr - 3,6273 kr 1000 I lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
9.0 mm
Hona
3,6592 kr - 3,6592 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
8.0 mm
M4
6.0 mm
Hona
5,027 kr - 8,1437 kr 615 I lager
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
5,027 kr - 8,1437 kr 50 I lager
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
5,1275 kr - 8,3304 kr 376 I lager
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
1,1634 kr - 2,1257 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
#6
9.5 mm
Hona
1,3745 kr - 2,4991 kr 12500 I lager
4.0 mm
#6
22.2 mm
Hona
5,3286 kr - 8,6464 kr 138 I lager
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
1,1863 kr - 2,1688 kr 28867 I lager
4.0 mm
#6
12.7 mm
Hona
1,3515 kr - 2,4704 kr 20908 I lager
4.0 mm
#6
19.1 mm
Hona
1,5804 kr - 1,9512 kr 19500 I lager
7.9 mm
#6
35.7 mm
Hona
  • av 11
Snäpplåsstöd M4 10.0 mm Svart Nylon

10370513

Prisintervall
7,2101 kr - 4,4524 kr

Lagernivåer
5266 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M3 18.0 mm Svart Nylon

10370414

Prisintervall
8,6464 kr - 5,3286 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Avståndshållare hane mot hona M2.5 8.0 mm Svart Nylon 6/6

10206362

Prisintervall
9,3315 kr - 8,4094 kr

Lagernivåer
9564 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona/Hane
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Male Thread
  • Fäste med hål typ B
    Female Thread
Avståndshållare hane mot hona M5 40.0 mm Svart PA

10206409

Prisintervall
12,579 kr - 11,3495 kr

Lagernivåer
11857 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona/Hane
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
Snäpplåsstöd M3 10.0 mm Svart Nylon

10370353

Prisintervall
8,1437 kr - 5,027 kr

Lagernivåer
1965 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M3 8.0 mm Svart Nylon

10370339

Prisintervall
8,1437 kr - 5,027 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M3 15.0 mm Svart Nylon

10206416

Prisintervall
10,4087 kr - 9,3832 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M3 10.0 mm Svart Nylon

10206133

Prisintervall
2,2262 kr - 1,6804 kr

Lagernivåer
48866 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M3 8.0 mm Svart Nylon

10035511

Prisintervall
4,1371 kr - 3,6744 kr

Lagernivåer
4042 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
Snäpplåsstöd M3 9.0 mm Svart Nylon

10174685

Prisintervall
3,6273 kr - 3,6273 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M4 6.0 mm Svart Nylon

10321881

Prisintervall
3,6592 kr - 3,6592 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M3 6.0 mm Svart Nylon

10370315

Prisintervall
8,1437 kr - 5,027 kr

Lagernivåer
615 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M3 10.0 mm Svart Nylon

10370360

Prisintervall
8,1437 kr - 5,027 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M3 6.0 mm Svart Nylon

10370322

Prisintervall
8,3304 kr - 5,1275 kr

Lagernivåer
376 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd #6 9.5 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10067635

Prisintervall
2,1257 kr - 1,1634 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap-Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
Snäpplåsstöd #6 22.2 mm Naturfärgad Nylon

10067673

Prisintervall
2,4991 kr - 1,3745 kr

Lagernivåer
12500 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
Snäpplåsstöd M3 12.0 mm Svart Nylon

10370377

Prisintervall
8,6464 kr - 5,3286 kr

Lagernivåer
138 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd #6 12.7 mm Naturfärgad Nylon

10067642

Prisintervall
2,1688 kr - 1,1863 kr

Lagernivåer
28867 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
N/A 19.1 mm (L) #6 Hongängat fäste

10067666

Prisintervall
2,4704 kr - 1,3515 kr

Lagernivåer
20908 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
Snäpplåsstöd #6 35.7 mm Naturfärgad Nylon

10035641

Prisintervall
1,9512 kr - 1,5804 kr

Lagernivåer
19500 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås