Meny Sök

Distanser för One-Touch fästelement

I produktion

Dessa distanser är utformade för att användas med One-Touch fästelement. De anpassar längden på gängan på One-Touch fästelement till olika gänglängder på monteringspaneler av varierande tjocklek.

Det gör att komponenter kan röra sig och minskar kraften som fästelementet kräver. Kan också ge skydd eller isolering mellan delar som kan komma i kontakt under drift, vilket förhindrar skador, nötning eller elektrisk ledningsförmåga.

Lätt att montera och ta bort tack vare sin cylindriska form och fungerar som vibrationsdämpning. De används ofta i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, inklusive fordon, elektroniksystem, maskiner och bygg.

  • Anpassar längden på gängan på One-Touch fästelement till olika gänglängder på monteringspaneler av varierande tjocklek.
  • Ger skydd eller isolering mellan delar som kan komma i kontakt under drift, vilket förhindrar skador, nötning eller elektrisk ledningsförmåga.
  • Används i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, inklusive fordon, elektroniksystem, maskiner och bygg.
Material: Rostfritt stål Serienummer: SR33926

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
4 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h1 För enkel paneltjocklek Köp
26,9726 kr - 35,9634 kr Fråga angående leveranstidhär
26,9726 kr - 35,9634 kr Fråga angående leveranstidhär
26,9726 kr - 35,9634 kr Fråga angående leveranstidhär
26,9726 kr - 35,9634 kr Fråga angående leveranstidhär
Distans 19.0 16.0 7.0 Rostfritt stål

20190729

Prisintervall
35,9634 kr - 26,9726 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    19.0
  • d2
    16.0
  • Vikt g
    4.0
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8466209800
Distans 19.0 16.0 6.0 Rostfritt stål

20190712

Prisintervall
35,9634 kr - 26,9726 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    19.0
  • d2
    16.0
  • Vikt g
    3.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8466209800
Distans 19.0 16.0 5.0 Rostfritt stål

20190552

Prisintervall
35,9634 kr - 26,9726 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    19.0
  • d2
    16.0
  • Vikt g
    3.0
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8466209800
Distans 19.0 16.0 4.0 Rostfritt stål

20190705

Prisintervall
35,9634 kr - 26,9726 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    19.0
  • d2
    16.0
  • Vikt g
    2.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8466209800