Meny Sök

DKO-pluggar som lossas med sidoflik PCR

I produktion

Dko-pluggar som lossas med sidoflik är utformade för att skydda Dko-kompressionskopplingar från skador och kontaminering under transport, lagring och bearbetning. Deras robusta konstruktion säkerställer pålitlig prestanda, även i tuffa miljöer. Den läckagefria tätningen och den säkra anslutningen förhindrar effektivt vätskeläckage eller förlust, vilket minskar risken för skador på utrustning, produktionsförlust och säkerhetsproblem. Den flexibla änden passar tätt in i DKO-svängmuttern, medan fliken dragtunga på sidan tillåter lätt att avlägsna. Dessa kontakter används vanligtvis inom bil-, tillverknings- och maskinindustrin.

Den flexibla änden passar tätt in i DKO-svängmuttern, medan fliken dragtunga på sidan tillåter lätt att avlägsna. Dessa kontakter används vanligtvis inom bil-, tillverknings- och maskinindustrin.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTSFL2PCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
13 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet L D Gängstorlek h d Köp
1,7334 kr - 2,6965 kr Fråga angående leveranstidhär
31.0 mm
30.0 mm
M24x1.5
7.5 mm
23.8 mm
0,9717 kr - 1,5115 kr Fråga angående leveranstidhär
19.5 mm
19.0 mm
M14x1.5
7.0 mm
13.8 mm
2,1378 kr - 3,3255 kr Fråga angående leveranstidhär
34.0 mm
40.0 mm
M36x2
10.0 mm
35.5 mm
2,2872 kr - 3,5579 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
50.0 mm
M45x2
10.0 mm
44.5 mm
0,9246 kr - 1,4383 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
16.0 mm
M12x1.5
7.0 mm
11.8 mm
2,2533 kr - 3,5052 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
50.0 mm
M42x2
10.0 mm
41.5 mm
1,4088 kr - 2,1914 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
25.0 mm
M18x1.5
7.5 mm
17.8 mm
1,4434 kr - 2,2454 kr Fråga angående leveranstidhär
26.0 mm
27.0 mm
M20x1.5
7.5 mm
19.8 mm
4,1717 kr - 6,4894 kr Fråga angående leveranstidhär
45.0 mm
60.0 mm
M52x2
10.0 mm
51.5 mm
2,0353 kr - 3,166 kr Fråga angående leveranstidhär
31.5 mm
35.0 mm
M30x2
10.0 mm
29.5 mm
1,4575 kr - 2,2673 kr Fråga angående leveranstidhär
31.0 mm
29.0 mm
M22x1.5
7.5 mm
21.8 mm
1,9998 kr - 3,1108 kr Fråga angående leveranstidhär
31.0 mm
32.0 mm
M26x1.5
8.0 mm
25.8 mm
0,9999 kr - 1,5555 kr Fråga angående leveranstidhär
23.0 mm
21.5 mm
M16x1.5
7.0 mm
15.8 mm
Plugg 23.8 mm LDPE - PCR Grön

20750190

Prisintervall
2,6965 kr - 1,7334 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • d
    23.8 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    31.0 mm
  • Gängstorlek
    M24x1.5
Plugg 13.8 mm LDPE - PCR Grön

20750145

Prisintervall
1,5115 kr - 0,9717 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • d
    13.8 mm
  • h
    7.0 mm
  • L
    19.5 mm
  • Gängstorlek
    M14x1.5
Plugg 35.5 mm LDPE - PCR Grön

20750220

Prisintervall
3,3255 kr - 2,1378 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    40.0 mm
  • d
    35.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    34.0 mm
  • Gängstorlek
    M36x2
Plugg 44.5 mm LDPE - PCR Grön

20750244

Prisintervall
3,5579 kr - 2,2872 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • d
    44.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M45x2
Plugg 11.8 mm LDPE - PCR Grön

20750138

Prisintervall
1,4383 kr - 0,9246 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.8 mm
  • h
    7.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M12x1.5
Plugg 41.5 mm LDPE - PCR Grön

20750237

Prisintervall
3,5052 kr - 2,2533 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M42x2
Plugg 17.8 mm LDPE - PCR Grön

20750169

Prisintervall
2,1914 kr - 1,4088 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • d
    17.8 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M18x1.5
Plugg 19.8 mm LDPE - PCR Grön

20750176

Prisintervall
2,2454 kr - 1,4434 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • d
    19.8 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    26.0 mm
  • Gängstorlek
    M20x1.5
Plugg 51.5 mm LDPE - PCR Grön

20750251

Prisintervall
6,4894 kr - 4,1717 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    60.0 mm
  • d
    51.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    45.0 mm
  • Gängstorlek
    M52x2
Plugg 29.5 mm LDPE - PCR Grön

20750213

Prisintervall
3,166 kr - 2,0353 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    35.0 mm
  • d
    29.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    31.5 mm
  • Gängstorlek
    M30x2
Plugg 21.8 mm LDPE - PCR Grön

20750183

Prisintervall
2,2673 kr - 1,4575 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    29.0 mm
  • d
    21.8 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    31.0 mm
  • Gängstorlek
    M22x1.5
Plugg 25.8 mm LDPE - PCR Grön

20750206

Prisintervall
3,1108 kr - 1,9998 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • d
    25.8 mm
  • h
    8.0 mm
  • L
    31.0 mm
  • Gängstorlek
    M26x1.5
Plugg 15.8 mm LDPE - PCR Grön

20750152

Prisintervall
1,5555 kr - 0,9999 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    21.5 mm
  • d
    15.8 mm
  • h
    7.0 mm
  • L
    23.0 mm
  • Gängstorlek
    M16x1.5