Meny Sök

DKO-pluggar som lossas med sidoflik

I lager

DKO Side Release Plugs skyddar DKO-kompressionsrördelar under transport, lagring och bearbetning genom att förhindra skador och kontaminering. Den flexibla änden passar säkert i DKO:s vridbara mutter. En dragflik på sidan gör det enkelt att ta bort den.

  • Skyddar DKO-kompressionsfästen under transport, förvaring och bearbetning från skador och föroreningar.
  • Den flexibla änden passar väl in i DKO: s vridbara mutter, och dragfliken på sidan gör den lätt att ta bort.
  • Används ofta för att möta behoven i branscher som fordon, tillverkning och maskiner.
Material: LDPE Färg: Röd, Gul Serienummer: SR1121

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
22 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlek HD Färg TL Kompatibla DKO-fästen (alla) Gängstandard Köp
0,7799 kr - 1,2708 kr 48433 I lager
19.8 mm
M20 x 1.5
27.0 mm
Gul
26.0 mm
Metriska Gängor
0,284 kr - 0,4524 kr Fråga angående leveranstidhär
13.8 mm
M14 x 1.5
19.0 mm
Gul
19.5 mm
Metriska Gängor
1,1903 kr - 1,4403 kr Fråga angående leveranstidhär
44.2 mm
M45 x 2
49.2 mm
Gul
39.6 mm
Metriska Gängor
0,7425 kr - 1,2084 kr Fråga angående leveranstidhär
17.8 mm
M18 x 1.5
25.0 mm
Gul
25.0 mm
Metriska Gängor
1,0341 kr - 1,0341 kr 7151 I lager
41.2 mm
M42 x 2
49.1 mm
Gul
39.5 mm
Metriska Gängor
0,8161 kr - 0,9307 kr Fråga angående leveranstidhär
35.5 mm
M36 x 2
39.7 mm
Gul
34.2 mm
Metriska Gängor
0,5363 kr - 0,649 kr Fråga angående leveranstidhär
25.8 mm
M26 x 1.5
32.0 mm
Gul
31.0 mm
Metriska Gängor
0,3573 kr - 0,6054 kr Fråga angående leveranstidhär
15.8 mm
M16 x 1.5
21.5 mm
Gul
23.0 mm
Metriska Gängor
0,6364 kr - 0,7701 kr 300 I lager
29.2 mm
M30 x 2
34.5 mm
Gul
31.3 mm
Metriska Gängor
2,2118 kr - 2,4847 kr Fråga angående leveranstidhär
51.5 mm
M52 x 2
59.0 mm
Gul
44.5 mm
Metriska Gängor
0,9407 kr - 2,8782 kr Fråga angående leveranstidhär
21.8 mm
M22 x 1.5
29.0 mm
Gul
31.0 mm
Metriska Gängor
0,2557 kr - 0,4061 kr 14 I lager
11.8 mm
M12 x 1.5
16.0 mm
Gul
18.0 mm
Metriska Gängor
0,8287 kr - 0,9637 kr 1000 I lager
23.8 mm
M24 x 1.5
30.0 mm
Gul
31.0 mm
Metriska Gängor
21000 I lager
13.8 mm
M14 x 1.5
19.0 mm
Röd
19.5 mm
Metriska Gängor
Fråga angående leveranstidhär
21.8 mm
M22 x 1.5
29.0 mm
Röd
31.0 mm
Metriska Gängor
Fråga angående leveranstidhär
29.2 mm
M30 x 2
34.5 mm
Röd
31.3 mm
Metriska Gängor
900 I lager
41.2 mm
M42 x 2
49.1 mm
Röd
39.5 mm
Metriska Gängor
6000 I lager
17.8 mm
M18 x 1.5
25.0 mm
Röd
25.0 mm
Metriska Gängor
2999 I lager
25.8 mm
M26 x 1.5
32.0 mm
Röd
31.0 mm
Metriska Gängor
28995 I lager
19.8 mm
M20 x 1.5
27.0 mm
Röd
26.0 mm
Metriska Gängor
  • av 2
Komprimeringspluggar M20 x 1.5 27.0 mm 7.5 mm Gul LDPE

10104699

Prisintervall
1,2708 kr - 0,7799 kr

Lagernivåer
48433 I lager
Egenskaper
  • d
    19.8 mm
  • HD
    27.0 mm
  • TL
    26.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Komprimeringspluggar M14 x 1.5 19.0 mm 7.0 mm Gul LDPE

10104668

Prisintervall
0,4524 kr - 0,284 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    13.8 mm
  • HD
    19.0 mm
  • TL
    19.5 mm
  • Gängstorlek
    M14 x 1.5
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Komprimeringspluggar M45 x 2 49.2 mm 10.0 mm Gul LDPE

10104767

Prisintervall
1,4403 kr - 1,1903 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    44.2 mm
  • HD
    49.2 mm
  • TL
    39.6 mm
  • Gängstorlek
    M45 x 2
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Komprimeringspluggar M18 x 1.5 25.0 mm 7.0 mm Gul LDPE

10104682

Prisintervall
1,2084 kr - 0,7425 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    17.8 mm
  • HD
    25.0 mm
  • TL
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M18 x 1.5
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Komprimeringspluggar M42 x 2 49.1 mm 10.0 mm Gul LDPE

10104750

Prisintervall
1,0341 kr - 1,0341 kr

Lagernivåer
7151 I lager
Egenskaper
  • d
    41.2 mm
  • HD
    49.1 mm
  • TL
    39.5 mm
  • Gängstorlek
    M42 x 2
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Komprimeringspluggar M36 x 2 39.7 mm 10.0 mm Gul LDPE

10104743

Prisintervall
0,9307 kr - 0,8161 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    35.5 mm
  • HD
    39.7 mm
  • TL
    34.2 mm
  • Gängstorlek
    M36 x 2
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Komprimeringspluggar M26 x 1.5 32.0 mm 8.0 mm Gul LDPE

10104729

Prisintervall
0,649 kr - 0,5363 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    25.8 mm
  • HD
    32.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Gängstorlek
    M26 x 1.5
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Komprimeringspluggar M16 x 1.5 21.5 mm 7.0 mm Gul LDPE

10104675

Prisintervall
0,6054 kr - 0,3573 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    15.8 mm
  • HD
    21.5 mm
  • TL
    23.0 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Komprimeringspluggar M30 x 2 34.5 mm 10.0 mm Gul LDPE

10104736

Prisintervall
0,7701 kr - 0,6364 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • d
    29.2 mm
  • HD
    34.5 mm
  • TL
    31.3 mm
  • Gängstorlek
    M30 x 2
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Komprimeringspluggar M52 x 2 59.0 mm 10.0 mm Gul LDPE

10104774

Prisintervall
2,4847 kr - 2,2118 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    51.5 mm
  • HD
    59.0 mm
  • TL
    44.5 mm
  • Gängstorlek
    M52 x 2
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Komprimeringspluggar M22 x 1.5 29.0 mm 7.5 mm Gul LDPE

10104705

Prisintervall
2,8782 kr - 0,9407 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    21.8 mm
  • HD
    29.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Gängstorlek
    M22 x 1.5
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Komprimeringspluggar M12 x 1.5 16.0 mm 7.0 mm Gul LDPE

10104651

Prisintervall
0,4061 kr - 0,2557 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • d
    11.8 mm
  • HD
    16.0 mm
  • TL
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Komprimeringspluggar M24 x 1.5 30.0 mm 7.5 mm Gul LDPE

10104712

Prisintervall
0,9637 kr - 0,8287 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • d
    23.8 mm
  • HD
    30.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Gängstorlek
    M24 x 1.5
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Komprimeringspluggar M14 x 1.5 19.0 mm 7.0 mm Röd LDPE

10140642


Lagernivåer
21000 I lager
Egenskaper
  • d
    13.8 mm
  • HD
    19.0 mm
  • TL
    19.5 mm
  • Gängstorlek
    M14 x 1.5
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Komprimeringspluggar M22 x 1.5 29.0 mm 7.5 mm Röd LDPE

10140673


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    21.8 mm
  • HD
    29.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Gängstorlek
    M22 x 1.5
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Komprimeringspluggar M30 x 2 34.5 mm 10.0 mm Röd LDPE

10140703


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    29.2 mm
  • HD
    34.5 mm
  • TL
    31.3 mm
  • Gängstorlek
    M30 x 2
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Komprimeringspluggar M42 x 2 49.1 mm 10.0 mm Röd LDPE

10140727


Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • d
    41.2 mm
  • HD
    49.1 mm
  • TL
    39.5 mm
  • Gängstorlek
    M42 x 2
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Komprimeringspluggar M18 x 1.5 25.0 mm 7.0 mm Röd LDPE

10140659


Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • d
    17.8 mm
  • HD
    25.0 mm
  • TL
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M18 x 1.5
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Komprimeringspluggar M26 x 1.5 32.0 mm 8.0 mm Röd LDPE

10140697


Lagernivåer
2999 I lager
Egenskaper
  • d
    25.8 mm
  • HD
    32.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Gängstorlek
    M26 x 1.5
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Komprimeringspluggar M20 x 1.5 27.0 mm 7.5 mm Röd LDPE

10140666


Lagernivåer
28995 I lager
Egenskaper
  • d
    19.8 mm
  • HD
    27.0 mm
  • TL
    26.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
  • Gängstandard
    Metriska Gängor