Meny Sök

Dokumenthållare

I lager

Dokumenthållarna skapar en plats för dokumentation som behöver vara lättåtkomlig på maskinskydd, elektriska paneler och för liknande tillämpningar. Hållarna levereras med självhäftande remsor för snabb montering.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibla tillämpning(ar) Totallängd Material Totalt djup Total bredd Köp
88,0444 kr - 123,2622 kr 21 I lager
A5
212.0 mm
ABS
20.6 mm
202.0 mm
93,9447 kr - 131,5225 kr 1004 I lager
A4
234.0 mm
ABS
31.0 mm
257.0 mm
ABS Dokumenthållare 212.0 mm

10128725

Prisintervall
123,2622 kr - 88,0444 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Beige
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Längd till hålcentrum
    60.0 mm
  • Monteringshål diameter
    6.0 mm
ABS Dokumenthållare 234.0 mm

10128688

Prisintervall
131,5225 kr - 93,9447 kr

Lagernivåer
1004 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Beige
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Längd till hålcentrum
    70.0 mm
  • Monteringshål diameter
    6.0 mm