Meny Sök

Dolda gångjärn

I lager

Dolda gångjärn som skruvas fast för tyngre tillämpningar. Monteras med skruvar. Det löstagbara stiftet gör att dörren kan lyftas från karmen. Finns i olika material och rotationsvinklar för att passa många tillämpningar.

Serienummer: SR5468

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
42 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inriktning vid montering Material, spärr Total längd, blad Total bredd Köp
25,474 kr - 39,6262 kr 490 I lager
Universell
Stål
65.0 mm
32.5 mm
157,9974 kr - 221,1963 kr 427 I lager
Höger- och vänstermontage
Rostfritt stål
65.0 mm
32.5 mm
157,2577 kr - 220,1608 kr 177 I lager
35.6 mm
69,9745 kr - 138,5583 kr Fråga angående leveranstidhär
Höger- och vänstermontage
Stål
41.0 mm
21.0 mm
10273869 69,9745 kr - 136,073 kr Fråga angående leveranstidhär
Höger- och vänstermontage
Stål
67.8 mm
23.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
Höger- och vänstermontage
Rostfritt stål
36.0 mm
22.5 mm
62,9326 kr - 133,5876 kr Fråga angående leveranstidhär
Höger- och vänstermontage
Stål
67.8 mm
23.5 mm
94,0883 kr - 186,4014 kr Fråga angående leveranstidhär
Höger- och vänstermontage
Rostfritt stål
41.0 mm
21.0 mm
10299975 297,5026 kr - 589,3391 kr 391 I lager
Höger- och vänstermontage
Rostfritt stål
104.5 mm
44.0 mm
10273876 75,0043 kr - 146,0144 kr Fråga angående leveranstidhär
Höger- och vänstermontage
Stål
67.8 mm
23.5 mm
125,599 kr - 248,8459 kr 8 I lager
Stål
52.0 mm
604,3252 kr - 1 197,3184 kr Fråga angående leveranstidhär
Höger- och vänstermontage
Rostfritt stål
40.0 mm
331,3803 kr - 695,8986 kr 19 I lager
Vänsterhänt
Stål
47.5 mm
30.3 mm
64,5008 kr - 127,6849 kr 10 I lager
Höger- och vänstermontage
Stål
41.0 mm
21.0 mm
10281192 69,9745 kr - 138,5583 kr Fråga angående leveranstidhär
Höger- och vänstermontage
Stål
41.0 mm
21.0 mm
66,424 kr - 131,7237 kr 25 I lager
Höger- och vänstermontage
Stål
100.0 mm
50.5 mm
497,0704 kr - 1 043,8479 kr 16 I lager
Höger- och vänstermontage
Stål
47.5 mm
58.6 mm
10281154 588,0521 kr - 1 165,0088 kr 80 I lager
Höger- och vänstermontage
Stål
55.0 mm
80.5 mm
331,3803 kr - 695,8986 kr 74 I lager
Motvänd
Stål
47.5 mm
30.2 mm
Fråga angående leveranstidhär
Höger- och vänstermontage
Stål
44.0 mm
29.0 mm
  • av 3
Dolt gångjärn 120 ° 65.0 mm 32.5 mm Stål

20125967

Prisintervall
39,6262 kr - 25,474 kr

Lagernivåer
490 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    2.0 mm
  • Förskjutningsavstånd
    20.0 mm
  • Total längd, blad
    65.0 mm
  • Total bredd
    32.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Dolt gångjärn 120 ° 65.0 mm 32.5 mm Rostfritt stål

20125936

Prisintervall
221,1963 kr - 157,9974 kr

Lagernivåer
427 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    2.0 mm
  • Förskjutningsavstånd
    20.0 mm
  • Total längd, blad
    65.0 mm
  • Total bredd
    32.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Dolt gångjärn 35.6 mm

10102190

Prisintervall
220,1608 kr - 157,2577 kr

Lagernivåer
177 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    20.2 mm
  • Totallängd
    118.9 mm
  • Total bredd
    35.6 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Dolt gångjärn 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Stål

10281208

Prisintervall
138,5583 kr - 69,9745 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Förskjutningsavstånd
    15.0 mm
  • Total längd, blad
    41.0 mm
  • Totallängd
    82.0 mm
  • Total bredd
    21.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Dolt gångjärn 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Stål

10273869

Prisintervall
136,073 kr - 69,9745 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Förskjutningsavstånd
    20.5 mm
  • Total längd, blad
    67.8 mm
  • Totallängd
    126.0 mm
  • Total bredd
    23.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Dolt gångjärn 120 ° 36.0 mm 22.5 mm Rostfritt stål

10550205


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Förskjutningsavstånd
    18.0 mm
  • Total längd, blad
    36.0 mm
  • Total bredd
    22.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Skruv, svets
Dolt gångjärn 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Stål

10273852

Prisintervall
133,5876 kr - 62,9326 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Förskjutningsavstånd
    17.5 mm
  • Total längd, blad
    67.8 mm
  • Totallängd
    126.0 mm
  • Total bredd
    23.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Dolt gångjärn 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Rostfritt stål

10281222

Prisintervall
186,4014 kr - 94,0883 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Förskjutningsavstånd
    15.0 mm
  • Total längd, blad
    41.0 mm
  • Totallängd
    82.0 mm
  • Total bredd
    21.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Dolt gångjärn 90 ° 104.5 mm 44.0 mm Rostfritt stål

10299975

Prisintervall
589,3391 kr - 297,5026 kr

Lagernivåer
391 I lager
Egenskaper
  • Förskjutningsavstånd
    6.0 mm
  • Total längd, blad
    104.5 mm
  • Totallängd
    106.0 mm
  • Total bredd
    44.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Dolt gångjärn 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Stål

10273876

Prisintervall
146,0144 kr - 75,0043 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Förskjutningsavstånd
    23.9 mm
  • Total längd, blad
    67.8 mm
  • Totallängd
    126.0 mm
  • Total bredd
    23.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fjädergångjärn 150 ° 112.0 mm 52.0 mm Stål

10299982

Prisintervall
248,8459 kr - 125,599 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    6.0 mm
  • Totallängd
    112.0 mm
  • Total bredd
    52.0 mm
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Commodity Code
    7326909890
Dolt gångjärn 180 ° 240.0 mm 40.0 mm Rostfritt stål

10299869

Prisintervall
1 197,3184 kr - 604,3252 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    1.5 mm
  • Totallängd
    240.0 mm
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Slutför
  • Monteringsmetod
    Svets
Stål Dolt gångjärn 47.5 mm 30.3 mm

10281123

Prisintervall
695,8986 kr - 331,3803 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    2.0 mm
  • Total längd, blad
    47.5 mm
  • Totallängd
    126.5 mm
  • Total bredd
    30.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Dolt gångjärn 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Stål

10281185

Prisintervall
127,6849 kr - 64,5008 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Förskjutningsavstånd
    15.0 mm
  • Total längd, blad
    41.0 mm
  • Totallängd
    82.0 mm
  • Total bredd
    21.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Dolt gångjärn 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Stål

10281192

Prisintervall
138,5583 kr - 69,9745 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Förskjutningsavstånd
    15.0 mm
  • Total längd, blad
    41.0 mm
  • Totallängd
    82.0 mm
  • Total bredd
    21.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Dolt gångjärn 180 ° 100.0 mm 50.5 mm Stål

10281161

Prisintervall
131,7237 kr - 66,424 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    2.0 mm
  • Förskjutningsavstånd
    14.0 mm
  • Total längd, blad
    100.0 mm
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Total bredd
    50.5 mm
Stål Dolt gångjärn 47.5 mm 58.6 mm

10281147

Prisintervall
1 043,8479 kr - 497,0704 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    2.0 mm
  • Förskjutningsavstånd
    6.0 mm
  • Total längd, blad
    47.5 mm
  • Totallängd
    126.5 mm
  • Total bredd
    58.6 mm
Dolt gångjärn 110 ° 55.0 mm 80.5 mm Stål

10281154

Prisintervall
1 165,0088 kr - 588,0521 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    3.0 mm
  • Total längd, blad
    55.0 mm
  • Totallängd
    102.0 mm
  • Total bredd
    80.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Stål Dolt gångjärn 47.5 mm 30.2 mm

10281130

Prisintervall
695,8986 kr - 331,3803 kr

Lagernivåer
74 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    1.8 mm
  • Förskjutningsavstånd
    6.0 mm
  • Total längd, blad
    47.5 mm
  • Totallängd
    126.5 mm
  • Total bredd
    30.2 mm
Stål Dolt gångjärn 44.0 mm 29.0 mm

10352854


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Förskjutningsavstånd
    18.0 mm
  • Total längd, blad
    44.0 mm
  • Totallängd
    44 mm
  • Total bredd
    29.0 mm
  • Färg
    Silver