Dolda gångjärn som skruvas fast för tyngre tillämpningar. Monteras med skruvar. Det löstagbara stiftet gör att dörren kan lyftas från karmen. Finns i olika material och rotationsvinklar för att passa många tillämpningar.
Serienummer: SR5468
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Inriktning vid montering | Material, spärr | Total längd, blad | Total bredd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20074630 | 158,4225 kr - 221,7915 kr | 200 I lager |
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
60,6489 kr - 94,3427 kr | 216 I lager |
Universell
|
Stål
|
4.213 in
107.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta