Meny Sök

Dörrstopp

I lager

This category contains both Door Stops and Stop Locks. Door Stops keep doors from swinging or shutting on their own. It might take the place of cover stays. It provides a secure option for keeping your enclosure accessible for maintenance and exceptional shock absorption properties when the door meets the cabinet frame.

Stop Locks are lightweight stops with good stability that are not exposed to dynamic loads and are not suitable for medium to heavy-duty applications. The lever's locking position varies every 90, fits tightly together, and is resistant to vibrations.

They are well-suited for corrosion-resistant external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.

  • Door Stops have exceptional shock absorption properties.
  • Stop Locks are used for light-weight applications not exposed to dynamic loads.
  • Used for external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.
Material: NBR, Stål, Pressgjuten zink Färg: Svart, Röd Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
9 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Monteringsmetod Typ Köp
Fråga angående leveranstidhär
Svart
Stål
Internal M8 Thread
B
Fråga angående leveranstidhär
Svart
Pressgjuten zink
With Flange for Surface Mounting
A
Fråga angående leveranstidhär
Röd
Pressgjuten zink
With Flange for Surface Mounting
A
Fråga angående leveranstidhär
Röd
Stål
Internal M8 Thread
B
Fråga angående leveranstidhär
Svart
Stål
Internal M8 Thread
B
30,5579 kr - 47,5345 kr 96 I lager
Svart
NBR
M6-stift
Dörrhållare
Fråga angående leveranstidhär
Svart
Pressgjuten zink
With Flange for Surface Mounting
A
Fråga angående leveranstidhär
Röd
Stål
Internal M8 Thread
B
Fråga angående leveranstidhär
Röd
Pressgjuten zink
With Flange for Surface Mounting
A
Hållare för dörrar/luckor 55.0 mm Svart Stål

10504277


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Armlängd
    55.0 mm
  • Skenans längd
    17.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Stål
  • Typ
    B
Hållare för dörrar/luckor 55.0 mm Svart Pressgjuten zink

10504253


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Armlängd
    55.0 mm
  • Skenans längd
    45.0 mm
  • Håldiameter
    5.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Pressgjuten zink
Hållare för dörrar/luckor 40.0 mm Röd Pressgjuten zink

10504208


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Armlängd
    40.0 mm
  • Skenans längd
    45.0 mm
  • Håldiameter
    5.3 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Pressgjuten zink
Hållare för dörrar/luckor 40.0 mm Röd Stål

10504222


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Armlängd
    40.0 mm
  • Skenans längd
    17.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Stål
  • Typ
    B
Hållare för dörrar/luckor 40.0 mm Svart Stål

10504239


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Armlängd
    40.0 mm
  • Skenans längd
    17.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Stål
  • Typ
    B
Dörrhållare M6 36.0 mm 18.0 mm NBR

10237267

Prisintervall
47,5345 kr - 30,5579 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • Höjd under kant
    22.0 mm
  • Totalt djup
    40.0 mm
  • Huvudlängd
    28.0 mm
  • Håldiameter
    20.0 mm
  • Total diameter
    36.0 mm
Hållare för dörrar/luckor 40.0 mm Svart Pressgjuten zink

10504215


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Armlängd
    40.0 mm
  • Skenans längd
    45.0 mm
  • Håldiameter
    5.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Pressgjuten zink
Hållare för dörrar/luckor 55.0 mm Röd Stål

10504260


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Armlängd
    55.0 mm
  • Skenans längd
    17.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Stål
  • Typ
    B
Hållare för dörrar/luckor 55.0 mm Röd Pressgjuten zink

10504246


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Armlängd
    55.0 mm
  • Skenans längd
    45.0 mm
  • Håldiameter
    5.3 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Pressgjuten zink