Meny Sök

Dragavlastning för fiber

I lager

Genomföringar för dragavlastning för fiber skyddar mantlad och ren fiber när den dras genom hål. Nylonstommen monteras direkt på panelen, och den mantlade kabeln förs genom mittenhålet. Av svart nylon, klass UL94 V0.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
1 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Köp
10312872 197 I lager
3.5 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 2 mm mantlad fiber Nylon 6 Svart

10312872


Lagernivåer
197 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Kabeltyp
    2 mm mantlad fiber
  • Innerdiameter
    3.5 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0