Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bågformiga draghandtag har låg vikt och ger en mer elegant ergonomisk finish. Kan monteras på framsidan eller baksidan..
Serienummer: SR5587, SR5586
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Totallängd | Handtagsmaterial | Typ av montage | Handtagsfärg | Total höjd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194,9329 kr - 194,9329 kr | 302 I lager |
Non Threaded
|
6.85 in
174.0 mm
|
PP
|
Fästs med skruv
|
Svart
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
106,989 kr - 106,989 kr | 274 I lager |
Non Threaded
|
4.425 in
112.4 mm
|
PP
|
Fästs med skruv
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
14,8512 kr - 14,8512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,9896 kr - 0,9896 kr | 2858 I lager |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
68,0443 kr - 161,5357 kr | 840 I lager |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Trycks i
|
Svart
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
47,5411 kr - 47,5411 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
2.48 in
63.0 mm
|
Nylon
|
Typ 2
|
Svart
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
1,0111 kr - 1,0111 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
0,9896 kr - 0,9896 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
79,7674 kr - 189,3079 kr | 882 I lager |
M6
|
5.197 in
132.0 mm
|
PA
|
Gängad insats
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
42,787 kr - 42,787 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
Typ 1
|
Svart
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
83,7972 kr - 416,4528 kr | 645 I lager |
M8
|
5.197 in
132.0 mm
|
PA
|
Gängad insats
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
75,6846 kr - 179,7045 kr | 129 I lager |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Trycks i
|
Svart
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
0,9896 kr - 0,9896 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
19,6196 kr - 73,3757 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
4.705 in
119.5 mm
|
PA
|
Gängad insats
|
Svart
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
42,787 kr - 42,787 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
Typ 1
|
Grå
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
31,7419 kr - 118,7588 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Gängad insats
|
Svart
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
31,7706 kr - 118,8719 kr | 4095 I lager |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Gängad insats
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
52,1925 kr - 64,8771 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Fästs med skruv
|
Grå
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
66,0214 kr - 82,325 kr | 52 I lager |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Fästs med skruv
|
Grå
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
1,0111 kr - 1,0111 kr | 6398 I lager |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta