20077549
5844044120E
| Antal | Enhetspris |
|---|
| Färg | Silver |
|---|---|
| Slutför | Utan finish |
| Allt material | Rostfritt stål |
| Handtagsmaterial | Rostfritt stål |
| Handtagsform | U |
| Typ av montage | Gängad insats |
| Basens längd | 44.0 mm |
| Basens längd | 1.732 in |
| Avstånd mellan monteringshålcentrum | 120.0 mm |
| Avstånd mellan monteringshålcentrum | 120.0 mm |
| Totallängd | 5.433 in |
| Totallängd | 138.0 mm |
| Gångjärnstyp | Side Pull |
| Commodity Code | 8302420090 |
| Gängstorlek | M10 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta