Meny Sök

Draghandtag - Genomgående hål, enkelsidiga

I lager

Försänkta draghandtag monteras infällt i dörrar och paneler. De kan snäppas fast i panelen, de kan också svetsas eller skruvas på plats. Infällda handtag av plast är vanligast, men vi har också modeller av rostfritt stål och aluminium.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Köp
18,9447 kr - 21,0496 kr 1628 I lager
16,0165 kr - 17,7961 kr 3632 I lager
Draghandtag 152.0 mm 30 % GFR PA 6 Svart

20064648

Prisintervall
21,0496 kr - 18,9447 kr

Lagernivåer
1628 I lager
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Bygel
  • Typ av montage
    Front Counterbored Through Hole
  • Basbredd
    25.0 mm
  • Handtagslängd
    152.0 mm
  • Avstånd mellan monteringshål
    152.0 mm
Draghandtag 152.0 mm 30 % GFR PA 6 Svart

20064631

Prisintervall
17,7961 kr - 16,0165 kr

Lagernivåer
3632 I lager
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Bygel
  • Typ av montage
    Front Counterbored Through Hole
  • Basbredd
    25.0 mm
  • Handtagslängd
    173.0 mm
  • Avstånd mellan monteringshål
    152.0 mm