Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Montage med draghandtag med genomgående hål och vinklad båge av hög kvalitet har solida skänklar tillverkade av precisionsgjutet rostfritt stål 316 och är elektropolerade för en matt, ljus yta. Skänklarna har två O-ringar som håller och tätar rören i räta vinklar.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Handtagsmaterial | Typ av montage | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 770,031 kr - 770,031 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Gängad
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 379,539 kr - 420,4013 kr | 8 I lager |
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Gängad
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 331,6969 kr - 367,546 kr | 6 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Gängad
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 360,4927 kr - 367,869 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.843 in
250.0 mm
|
Aluminium
|
Gängad
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 433,6274 kr - 480,2945 kr | Fråga angående leveranstidhär |
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Gängad
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 390,7823 kr - 398,7863 kr | Fråga angående leveranstidhär |
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Gängad
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 383,563 kr - 391,4101 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.78 in
350.0 mm
|
Aluminium
|
Gängad
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 826,9186 kr - 826,9186 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Gängad
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 356,8449 kr - 395,2663 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Gängad
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 342,867 kr - 379,7544 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.843 in
250.0 mm
|
Aluminium
|
Gängad
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 369,5826 kr - 409,3419 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.78 in
350.0 mm
|
Aluminium
|
Gängad
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 417,6057 kr - 461,9101 kr | Fråga angående leveranstidhär |
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Gängad
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 130,2056 kr - 144,673 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.756 in
832.0 mm
|
Stål
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 114,0827 kr - 126,7586 kr | Fråga angående leveranstidhär |
28.819 in
732.0 mm
|
Stål
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 161,8568 kr - 179,8409 kr | Fråga angående leveranstidhär |
40.63 in
1032.0 mm
|
Stål
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 82,0022 kr - 127,5589 kr | 86 I lager |
20.945 in
532.0 mm
|
Stål
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 333,8527 kr - 333,8527 kr | 49 I lager |
17.047 in
433.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 342,1822 kr - 380,2025 kr | Fråga angående leveranstidhär |
36.732 in
933.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 259,7803 kr - 288,6447 kr | 2 I lager |
20.984 in
533.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 294,5359 kr - 294,5359 kr | 23 I lager |
13.11 in
333.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta