Meny Sök

Draghandtag 100.0 mm M5 Rostfritt stål

Draghandtag helt i metall. Den rätvinkliga honformen har rundade hörn och gängade monteringshål. Det ser nätt och prydligt ut och kan användas på maskinlock, lagringsenheter och åtkomstpaneler. Av rostfritt stål, naturligt.
Essentra artikelnummer:

20053543

Tillverkarens artikelnummer:

1844040100E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handtagsmodell Byrålåda
Gängstorlek M5
Handtagsmaterial Rostfritt stål
Typ av montage Gängad
Commodity Code 8302420090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss