Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Draghandtagen i den här serien är helt av metall. Den rätvinklade formen har rundade hörn och hongängade monteringshål. De är tillverkade i ett stycke och släta, starka och hållbara. De här handtagen utgör en produkt med yta av hög kvalitet och kan monteras såväl på baksidan som på operatörens sida.
Handtagen har en tilltalande U-form, och ser nätta och prydliga ut. De kan användas för många olika tillämpningar, exempelvis maskinhuvar, lagringsenheter och åtkomstpaneler.
Varje handtag levereras med skivor, ringar, skruvar och brickor – i förekommande fall.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd mellan monteringshål | Handtagsmaterial | Typ av montage | Handtagsmodell | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520,5054 kr - 520,5054 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Vikbar
|
||
419,2885 kr - 419,2885 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Nedåtböjt rörformigt
|
||
453,7077 kr - 453,7077 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Nedåtböjt rörformigt
|
||
373,4415 kr - 373,4415 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Nedåtböjt rörformigt
|
||
655,3253 kr - 655,3253 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Nedåtböjt rörformigt
|
||
343,7839 kr - 343,7839 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Nedåtböjt rörformigt
|
||
411,2619 kr - 411,2619 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Nedåtböjt rörformigt
|
||
427,5872 kr - 427,5872 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Rörformigt
|
||
337,2538 kr - 337,2538 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Nedåtböjt rörformigt
|
||
339,9747 kr - 339,9747 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Nedåtböjt rörformigt
|
||
340,6549 kr - 340,6549 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Nedåtböjt rörformigt
|
||
370,9927 kr - 370,9927 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
7.087 in
180.0 mm
|
Stål
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Vikbar
|
||
473,5701 kr - 473,5701 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Rörformigt
|
||
463,775 kr - 463,775 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Rörformigt
|
||
381,7402 kr - 381,7402 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Rörformigt
|
||
652,6044 kr - 652,6044 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Nedåtböjt rörformigt
|
||
416,5676 kr - 416,5676 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Nedåtböjt rörformigt
|
||
408,8131 kr - 408,8131 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Nedåtböjt rörformigt
|
||
630,9734 kr - 630,9734 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Nedåtböjt rörformigt
|
||
535,7424 kr - 535,7424 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
7.087 in
180.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Vikbar
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta