Draghandtagen i den här serien är helt av metall. Den rätvinklade formen har rundade hörn och hongängade monteringshål. De är tillverkade i ett stycke och släta, starka och hållbara. De här handtagen utgör en produkt med yta av hög kvalitet och kan monteras såväl på baksidan som på operatörens sida.
Handtagen har en tilltalande U-form, och ser nätta och prydliga ut. De kan användas för många olika tillämpningar, exempelvis maskinhuvar, lagringsenheter och åtkomstpaneler.
Varje handtag levereras med skivor, ringar, skruvar och brickor – i förekommande fall.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd mellan monteringshål | Handtagsmaterial | Typ av montage | Handtagsmodell | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520,5054 kr - 520,5054 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Vikbar
|
||
693,5538 kr - 693,5538 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Rörformigt
|
||
343,7839 kr - 343,7839 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Nedåtböjt rörformigt
|
||
419,2885 kr - 419,2885 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Nedåtböjt rörformigt
|
||
655,3253 kr - 655,3253 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Nedåtböjt rörformigt
|
||
670,9704 kr - 670,9704 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Rörformigt
|
||
523,9065 kr - 523,9065 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
4.724 in
120.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Vikbar
|
||
373,4415 kr - 373,4415 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Nedåtböjt rörformigt
|
||
350,0419 kr - 350,0419 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Rörformigt
|
||
453,7077 kr - 453,7077 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Nedåtböjt rörformigt
|
||
351,8105 kr - 351,8105 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
4.724 in
120.0 mm
|
Stål
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Vikbar
|
||
438,0626 kr - 438,0626 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Rörformigt
|
||
368,1358 kr - 368,1358 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Nedåtböjt rörformigt
|
||
444,3206 kr - 444,3206 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Nedåtböjt rörformigt
|
||
153 I lager |
M5
|
2.165 in
55.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Female
|
Byrålåda
|
|||
473,5701 kr - 473,5701 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Rörformigt
|
||
370,9927 kr - 370,9927 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
7.087 in
180.0 mm
|
Stål
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Vikbar
|
||
535,7424 kr - 535,7424 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
7.087 in
180.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Vikbar
|
||
463,775 kr - 463,775 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Rörformigt
|
||
408,8131 kr - 408,8131 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Nedåtböjt rörformigt
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta