Meny Sök

Draghandtag - Metall/hona, vinklad, rätvinklad

I lager

Draghandtagen i den här serien är helt av metall. Den rätvinklade formen har rundade hörn och hongängade monteringshål. De är tillverkade i ett stycke och släta, starka och hållbara. De här handtagen utgör en produkt med yta av hög kvalitet och kan monteras såväl på baksidan som på operatörens sida.

Handtagen har en tilltalande U-form, och ser nätta och prydliga ut. De kan användas för många olika tillämpningar, exempelvis maskinhuvar, lagringsenheter och åtkomstpaneler.

Varje handtag levereras med skivor, ringar, skruvar och brickor – i förekommande fall.

  • Färg: Natur

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
67 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd mellan monteringshål Handtagsmaterial Typ av montage Handtagsmodell Köp
231 I lager
M5
88.0 mm
Aluminium
Gängad
Byrålåda
Fråga angående leveranstidhär
M5
200.0 mm
Aluminium
Gängad
Byrålåda
Fråga angående leveranstidhär
M5
55.0 mm
Stål
Gängad
Byrålåda
Fråga angående leveranstidhär
M5
235.0 mm
Stål
Gängad
Byrålåda
54,8258 kr - 54,8258 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
100.0 mm
Aluminium
Threaded Female
Byrålåda
Fråga angående leveranstidhär
M5
250.0 mm
Aluminium
Gängad
Byrålåda
Fråga angående leveranstidhär
M5
180.0 mm
Aluminium
Gängad
Byrålåda
  • av 4
U-Handtag 88.0 mm M5 Aluminium Naturfärgad

20064624


Lagernivåer
231 I lager
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Byrålåda
  • Gängstorlek
    M5
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Gängad
  • Commodity Code
    8302420090
U-Handtag 200.0 mm M5 Aluminium Naturfärgad

20064587


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Byrålåda
  • Gängstorlek
    M5
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Gängad
  • Commodity Code
    8302420090
Draghandtag 55.0 mm M5 Stål

20053673


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Byrålåda
  • Gängstorlek
    M5
  • Handtagsmaterial
    Stål
  • Typ av montage
    Gängad
  • Commodity Code
    8302420090
Draghandtag 235.0 mm M5 Stål

20053635


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Byrålåda
  • Gängstorlek
    M5
  • Handtagsmaterial
    Stål
  • Typ av montage
    Gängad
  • Commodity Code
    8302420090
U-Handtag 100.0 mm M5 Aluminium Naturfärgad

20064556

Prisintervall
54,8258 kr - 54,8258 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Byrålåda
  • Gängstorlek
    M5
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Threaded Female
  • Commodity Code
    8302420090
U-Handtag 250.0 mm M5 Aluminium Naturfärgad

20064600


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Byrålåda
  • Gängstorlek
    M5
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Gängad
  • Commodity Code
    8302420090
U-Handtag 180.0 mm M5 Aluminium Naturfärgad

20064570


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Byrålåda
  • Gängstorlek
    M5
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Gängad
  • Commodity Code
    8302420090