Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | Material | h1 | D | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1291 kr - 1,1291 kr | 38400 I lager |
0.283 in
7.2 mm
|
Gul
|
Silikon
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
1
|
||
3,9588 kr - 3,9588 kr | 3238 I lager |
0.579 in
14.7 mm
|
Röd
|
Silikon
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1
|
||
3,5099 kr - 3,5099 kr | 8500 I lager |
0.547 in
13.9 mm
|
Röd
|
Silikon
|
1.138 in
28.9 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
1
|
||
0,7808 kr - 0,7808 kr | 6484 I lager |
0.228 in
5.8 mm
|
Grå
|
Silikon
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
1
|
||
0,3045 kr - 0,3045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
0,3691 kr - 0,3691 kr | 23996 I lager |
0.055 in
1.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
3
|
||
1,9246 kr - 2,14 kr | 300 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
4,2657 kr - 4,2657 kr | 4341 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1
|
||
6,9392 kr - 7,2298 kr | 26248 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
2,0395 kr - 3,5556 kr | 861 I lager |
0.13 in
3.3 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
1,6661 kr - 1,6661 kr | 21000 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
1
|
||
4,1979 kr - 4,6731 kr | 6450 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
1,3055 kr - 1,3055 kr | 6989 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
3
|
||
3,5476 kr - 3,5476 kr | 9877 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
3
|
||
0,7799 kr - 0,7799 kr | 17500 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
1,6804 kr - 1,6804 kr | 19924 I lager |
0.083 in
2.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
1
|
||
1,8097 kr - 1,8097 kr | 9186 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
1
|
||
1,8815 kr - 2,2262 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
2,9012 kr - 2,9012 kr | 2280 I lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
1,5373 kr - 1,7277 kr | 275 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta