Meny Sök

Dragpluggar för maskering

I lager

Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
124 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg Material h1 D Typ Köp
1,1291 kr - 1,1291 kr 38400 I lager
7.2 mm
Gul
Silikon
29.5 mm
10.2 mm
1
3,9588 kr - 3,9588 kr 3238 I lager
14.7 mm
Röd
Silikon
29.0 mm
17.8 mm
1
3,5099 kr - 3,5099 kr 8500 I lager
13.9 mm
Röd
Silikon
28.9 mm
16.9 mm
1
0,7808 kr - 0,7808 kr 6484 I lager
5.8 mm
Grå
Silikon
28.7 mm
8.9 mm
1
0,3045 kr - 0,3045 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
Svart
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,3691 kr - 0,3691 kr 23996 I lager
1.4 mm
Svart
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
1,9246 kr - 2,14 kr 300 I lager
2.0 mm
Svart
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
4,2657 kr - 4,2657 kr 4341 I lager
6.4 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
13.5 mm
1
6,9392 kr - 7,2298 kr 26248 I lager
6.5 mm
Svart
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
2,0395 kr - 3,5556 kr 861 I lager
3.3 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
5.5 mm
1
1,6661 kr - 1,6661 kr 21000 I lager
1.6 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
2.8 mm
1
4,1979 kr - 4,6731 kr 6450 I lager
6.4 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
11.9 mm
1
1,3055 kr - 1,3055 kr 6989 I lager
3.2 mm
Svart
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
3
3,5476 kr - 3,5476 kr 9877 I lager
6.4 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
3
0,7799 kr - 0,7799 kr 17500 I lager
2.4 mm
Svart
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
1,6804 kr - 1,6804 kr 19924 I lager
2.1 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
2.7 mm
1
1,8097 kr - 1,8097 kr 9186 I lager
2.4 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
4.1 mm
1
1,8815 kr - 2,2262 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
Naturfärgad
Silikon
23.8 mm
7.0 mm
1
2,9012 kr - 2,9012 kr 2280 I lager
3.9 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
9.8 mm
1
1,5373 kr - 1,7277 kr 275 I lager
2.4 mm
Naturfärgad
Silikon
16.5 mm
3.3 mm
1
  • av 7
Dragplugg för maskering 10.2 mm 29.5 mm Gul Silikon

10350614

Prisintervall
1,1291 kr - 1,1291 kr

Lagernivåer
38400 I lager
Egenskaper
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    10.2 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 17.8 mm 29.0 mm Röd Silikon

10350690

Prisintervall
3,9588 kr - 3,9588 kr

Lagernivåer
3238 I lager
Egenskaper
  • d1
    14.7 mm
  • h1
    29.0 mm
  • D
    17.8 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 16.9 mm 28.9 mm Röd Silikon

10350683

Prisintervall
3,5099 kr - 3,5099 kr

Lagernivåer
8500 I lager
Egenskaper
  • d1
    13.9 mm
  • h1
    28.9 mm
  • D
    16.9 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 8.9 mm 28.7 mm Grå Silikon

10350607

Prisintervall
0,7808 kr - 0,7808 kr

Lagernivåer
6484 I lager
Egenskaper
  • d1
    5.8 mm
  • h1
    28.7 mm
  • D
    8.9 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 1.6 mm 9.5 mm Svart EPDM

10377604

Prisintervall
0,3045 kr - 0,3045 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 2.3 mm 16.5 mm Svart EPDM

10377628

Prisintervall
0,3691 kr - 0,3691 kr

Lagernivåer
23996 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 3.5 mm 15.8 mm Svart EPDM

10377697

Prisintervall
2,14 kr - 1,9246 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 13.5 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10241707

Prisintervall
4,2657 kr - 4,2657 kr

Lagernivåer
4341 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 8.5 mm 23.8 mm Svart EPDM

10377772

Prisintervall
7,2298 kr - 6,9392 kr

Lagernivåer
26248 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 5.5 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10241653

Prisintervall
3,5556 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
861 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 2.8 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249727

Prisintervall
1,6661 kr - 1,6661 kr

Lagernivåer
21000 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 11.9 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10241691

Prisintervall
4,6731 kr - 4,1979 kr

Lagernivåer
6450 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 7.0 mm 23.8 mm Svart EPDM

10250044

Prisintervall
1,3055 kr - 1,3055 kr

Lagernivåer
6989 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 12.6 mm 25.4 mm Svart EPDM

10250112

Prisintervall
3,5476 kr - 3,5476 kr

Lagernivåer
9877 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 4.0 mm 31.8 mm Svart EPDM

10377727

Prisintervall
0,7799 kr - 0,7799 kr

Lagernivåer
17500 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 2.7 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249710

Prisintervall
1,6804 kr - 1,6804 kr

Lagernivåer
19924 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 4.1 mm 15.9 mm Naturfärgad Silikon

10241646

Prisintervall
1,8097 kr - 1,8097 kr

Lagernivåer
9186 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 7.0 mm 23.8 mm Naturfärgad Silikon

10241660

Prisintervall
2,2262 kr - 1,8815 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 9.8 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249857

Prisintervall
2,9012 kr - 2,9012 kr

Lagernivåer
2280 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 3.3 mm 17.8 mm Naturfärgad Silikon

10642771

Prisintervall
1,7277 kr - 1,5373 kr

Lagernivåer
275 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon