Meny Sök

Dragpluggar för maskering

I lager

Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
124 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg Material h1 D Typ Köp
4,0587 kr - 4,4972 kr 100 I lager
6.4 mm
Grön
Silikon
50.8 mm
12.6 mm
1
0,9909 kr - 1,0979 kr 4379 I lager
3.9 mm
Gul
Silikon
31.8 mm
7.9 mm
0,1852 kr - 0,2052 kr 107196 I lager
2.7 mm
Röd
Silikon
5.3 mm
3.5 mm
2,8856 kr - 3,1974 kr 1342 I lager
7.9 mm
Grön
Silikon
25.4 mm
14.5 mm
1
0,6988 kr - 0,7764 kr 122821 I lager
Svart
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
5,1374 kr - 5,6924 kr 256 I lager
9.5 mm
Naturfärgad
Silikon
28.6 mm
18.5 mm
1
2,0848 kr - 2,31 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
Silikon
9.5 mm
12.5 mm
0,1141 kr - 0,1264 kr 1898 I lager
1.3 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
2.3 mm
6,3043 kr - 6,9854 kr 2300 I lager
8.3 mm
Naturfärgad
Silikon
58.8 mm
15.5 mm
1
0,381 kr - 0,4222 kr 15699 I lager
2.8 mm
Grön
Silikon
25.4 mm
5.0 mm
0,5966 kr - 0,6611 kr 15172 I lager
3.2 mm
Naturfärgad
Silikon
23.8 mm
7.0 mm
0,4749 kr - 0,5262 kr 4331 I lager
3.2 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
5.7 mm
0,9915 kr - 1,0986 kr 1320 I lager
3.9 mm
Naturfärgad
Silikon
31.8 mm
7.9 mm
0,3136 kr - 0,3136 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
Svart
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
1,9823 kr - 2,2042 kr 6961 I lager
2.0 mm
Svart
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
1,1065 kr - 1,1065 kr 11843 I lager
3.2 mm
Svart
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
0,4356 kr - 0,4826 kr 275 I lager
2.4 mm
Naturfärgad
Silikon
16.5 mm
3.3 mm
1
0,1836 kr - 0,2034 kr 14840 I lager
1.6 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
4.0 mm
2,293 kr - 2,293 kr 2729 I lager
3.9 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
5,9175 kr - 5,9175 kr 95 I lager
9.5 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
  • av 7
Dragplugg för maskering 12.6 mm 50.8 mm Grön Silikon

10192320

Prisintervall
4,4972 kr - 4,0587 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 7.9 mm 31.8 mm Gul Silikon

10288566

Prisintervall
1,0979 kr - 0,9909 kr

Lagernivåer
4379 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Gul
Dragplugg för maskering 3.5 mm 5.3 mm Röd Silikon

10241004

Prisintervall
0,2052 kr - 0,1852 kr

Lagernivåer
107196 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.7 mm
  • h1
    5.3 mm
  • D
    3.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Röd
Dragplugg för maskering 14.5 mm 25.4 mm Grön Silikon

10192337

Prisintervall
3,1974 kr - 2,8856 kr

Lagernivåer
1342 I lager
Egenskaper
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 5.2 mm 8.0 mm Svart EPDM

10192450

Prisintervall
0,7764 kr - 0,6988 kr

Lagernivåer
122821 I lager
Egenskaper
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Typ
    2
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 18.5 mm 28.6 mm Naturfärgad Silikon

10192351

Prisintervall
5,6924 kr - 5,1374 kr

Lagernivåer
256 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 12.5 mm 9.5 mm Blå Silikon

10240779

Prisintervall
2,31 kr - 2,0848 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Blå
  • Commodity Code
    3926909790
Dragplugg för maskering 2.3 mm 15.9 mm Naturfärgad Silikon

10251850

Prisintervall
0,1264 kr - 0,1141 kr

Lagernivåer
1898 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 15.5 mm 58.8 mm Naturfärgad Silikon

10192344

Prisintervall
6,9854 kr - 6,3043 kr

Lagernivåer
2300 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.3 mm
  • h1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 5.0 mm 25.4 mm Grön Silikon

10288559

Prisintervall
0,4222 kr - 0,381 kr

Lagernivåer
15699 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Grön
Dragplugg för maskering 7.0 mm 23.8 mm Naturfärgad Silikon

10241660

Prisintervall
0,6611 kr - 0,5966 kr

Lagernivåer
15172 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 5.7 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249819

Prisintervall
0,5262 kr - 0,4749 kr

Lagernivåer
4331 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 7.9 mm 31.8 mm Naturfärgad Silikon

10249833

Prisintervall
1,0986 kr - 0,9915 kr

Lagernivåer
1320 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 1.6 mm 9.5 mm Svart EPDM

10377604

Prisintervall
0,3136 kr - 0,3136 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 3.5 mm 15.8 mm Svart EPDM

10377697

Prisintervall
2,2042 kr - 1,9823 kr

Lagernivåer
6961 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 5.5 mm 26.0 mm Svart EPDM

10377741

Prisintervall
1,1065 kr - 1,1065 kr

Lagernivåer
11843 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 3.3 mm 17.8 mm Naturfärgad Silikon

10642771

Prisintervall
0,4826 kr - 0,4356 kr

Lagernivåer
275 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 4.0 mm 15.9 mm Naturfärgad Silikon

10249789

Prisintervall
0,2034 kr - 0,1836 kr

Lagernivåer
14840 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 9.8 mm 25.4 mm Svart EPDM

10250075

Prisintervall
2,293 kr - 2,293 kr

Lagernivåer
2729 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 16.3 mm 25.4 mm Svart EPDM

10250136

Prisintervall
5,9175 kr - 5,9175 kr

Lagernivåer
95 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM