Meny Sök

Dragpluggar för maskering

I lager

Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
124 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg Material h1 D Typ Köp
2,1978 kr - 2,4353 kr 9 I lager
18.4 mm
Gul
Silikon
13.0 mm
22.2 mm
0,4512 kr - 0,4512 kr 24000 I lager
1.6 mm
Svart
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
1,8936 kr - 1,8936 kr 9577 I lager
3.9 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
0,0976 kr - 0,1082 kr 1132 I lager
1.2 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
1.7 mm
0,3802 kr - 0,3802 kr 20996 I lager
1.4 mm
Svart
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
0,1766 kr - 0,1956 kr 39598 I lager
1.6 mm
Blå
Silikon
15.9 mm
3.9 mm
0,3127 kr - 0,3464 kr 47495 I lager
2.1 mm
Blå
Silikon
31.8 mm
4.0 mm
0,7796 kr - 0,7796 kr 1674 I lager
2.8 mm
Svart
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
5,352 kr - 5,9302 kr 103 I lager
22.8 mm
Grå
Silikon
16.0 mm
24.1 mm
0,1431 kr - 0,1586 kr 6779 I lager
1.3 mm
Naturfärgad
Silikon
17.8 mm
2.4 mm
0,9821 kr - 1,0882 kr 1364 I lager
4.9 mm
Naturfärgad
Silikon
22.4 mm
8.9 mm
0,7826 kr - 0,8672 kr 46969 I lager
4.0 mm
Naturfärgad
Silikon
13.3 mm
10.5 mm
2,2391 kr - 2,481 kr 4341 I lager
6.4 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
13.5 mm
0,1962 kr - 0,2174 kr 14173 I lager
2.1 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
3.0 mm
0,2168 kr - 0,2402 kr 36230 I lager
4.5 mm
Gul
Silikon
5.6 mm
5.1 mm
0,2381 kr - 0,2638 kr 10505 I lager
3.6 mm
Rosa
Silikon
5.8 mm
4.0 mm
1,3013 kr - 1,4418 kr 2038 I lager
10.3 mm
Lila
Silikon
11.6 mm
13.0 mm
13,9523 kr - 15,4596 kr 912 I lager
Röd
Silikon
25.4 mm
25.4 mm
9,9653 kr - 11,0419 kr 398 I lager
10.4 mm
Gul
Silikon
49.8 mm
19.6 mm
1
0,6707 kr - 0,7452 kr 35445 I lager
Grön
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
  • av 7
Dragplugg för maskering 22.2 mm 13.0 mm Gul Silikon

10240984

Prisintervall
2,4353 kr - 2,1978 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Gul
Dragplugg för maskering 3.2 mm 15.9 mm Svart EPDM

10377673

Prisintervall
0,4512 kr - 0,4512 kr

Lagernivåer
24000 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 8.5 mm 25.4 mm Svart EPDM

10250051

Prisintervall
1,8936 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
9577 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 1.7 mm 15.9 mm Naturfärgad Silikon

10251843

Prisintervall
0,1082 kr - 0,0976 kr

Lagernivåer
1132 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 2.3 mm 16.5 mm Svart EPDM

10377628

Prisintervall
0,3802 kr - 0,3802 kr

Lagernivåer
20996 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 3.9 mm 15.9 mm Blå Silikon

10288535

Prisintervall
0,1956 kr - 0,1766 kr

Lagernivåer
39598 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Blå
Dragplugg för maskering 4.0 mm 31.8 mm Blå Silikon

10288542

Prisintervall
0,3464 kr - 0,3127 kr

Lagernivåer
47495 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Blå
Dragplugg för maskering 5.0 mm 15.9 mm Svart EPDM

10377734

Prisintervall
0,7796 kr - 0,7796 kr

Lagernivåer
1674 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 24.1 mm 16.0 mm Grå Silikon

10240991

Prisintervall
5,9302 kr - 5,352 kr

Lagernivåer
103 I lager
Egenskaper
  • d1
    22.8 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Grå
Dragplugg för maskering 2.4 mm 17.8 mm Naturfärgad Silikon

10241639

Prisintervall
0,1586 kr - 0,1431 kr

Lagernivåer
6779 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 8.9 mm 22.4 mm Naturfärgad Silikon

10241677

Prisintervall
1,0882 kr - 0,9821 kr

Lagernivåer
1364 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 10.5 mm 13.3 mm Naturfärgad Silikon

10249871

Prisintervall
0,8672 kr - 0,7826 kr

Lagernivåer
46969 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 13.5 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10241707

Prisintervall
2,481 kr - 2,2391 kr

Lagernivåer
4341 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 3.0 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249734

Prisintervall
0,2174 kr - 0,1962 kr

Lagernivåer
14173 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 5.1 mm 5.6 mm Gul Silikon

10241028

Prisintervall
0,2402 kr - 0,2168 kr

Lagernivåer
36230 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.5 mm
  • h1
    5.6 mm
  • D
    5.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Gul
Dragplugg för maskering 4.0 mm 5.8 mm Rosa Silikon

10241011

Prisintervall
0,2638 kr - 0,2381 kr

Lagernivåer
10505 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Rosa
Dragplugg för maskering 13.0 mm 11.6 mm Lila Silikon

10240588

Prisintervall
1,4418 kr - 1,3013 kr

Lagernivåer
2038 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Lila
Dragplugg för maskering 25.4 mm 25.4 mm Röd Silikon

10240809

Prisintervall
15,4596 kr - 13,9523 kr

Lagernivåer
912 I lager
Egenskaper
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Röd
  • Commodity Code
    3926909790
Dragplugg för maskering 19.6 mm 49.8 mm Gul Silikon

10192368

Prisintervall
11,0419 kr - 9,9653 kr

Lagernivåer
398 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 4.2 mm 8.0 mm Grön EPDM

10192443

Prisintervall
0,7452 kr - 0,6707 kr

Lagernivåer
35445 I lager
Egenskaper
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Typ
    2
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Grön