Meny Sök

DUBBELLÅSANDE STÖDSTAVAR

I lager

Våra dubbellåsande kretskortsstöd låser i bägge ändar, ett snabbt och lätt sätt att säkra två kretskort eller ett enstaka kretskort till ramen eller chassit. De finns med alternativ låsning vid varje ände av distansen och med olika typ av stomme samt i många storlekar för att passa dina behov. De passar för många olika behov och tillämpningar. Finns som nylon 6/6 (RMS-01) eller flamsäker nylon 6/6 (RMS-19) med två certifieringsalternativ (UL94 V0 och UL94 V2).

  • Lätt att montera för hand.
  • Naturfärgat.


Serienummer: SR2719 ,SR2727

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
770 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
1,8534 kr - 2,1227 kr Fråga angående leveranstidhär
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
8.0 mm
2,0767 kr - 2,3864 kr 276 I lager
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
14.0 mm
2,0585 kr - 2,3681 kr 49 I lager
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
3.0 mm
2,1257 kr - 3,9497 kr 13152 I lager
2.5 mm
2.5 mm
1.6 - 1.8 mm
1.6 - 1.8 mm
7.5 mm
2,0585 kr - 2,3681 kr 24000 I lager
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
2.0 mm
2,0767 kr - 2,3864 kr Fråga angående leveranstidhär
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
1,8058 kr - 2,0751 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
2,0767 kr - 2,3864 kr 6592 I lager
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
5.0 mm
1,8534 kr - 2,1227 kr 23838 I lager
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
9.0 mm
1,8058 kr - 2,0751 kr 6888 I lager
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
5.0 mm
2,0767 kr - 2,3864 kr 1968 I lager
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
8.0 mm
1,4095 kr - 1,5661 kr 1000 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.1 mm
1.7 mm
6.4 mm
1,9009 kr - 2,1702 kr 48767 I lager
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
20.0 mm
1,8058 kr - 2,0751 kr 4788 I lager
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
6.0 mm
1,8534 kr - 2,1227 kr 11487 I lager
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
8.0 mm
2,0767 kr - 2,3864 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
18.0 mm
2,0767 kr - 2,3864 kr 3956 I lager
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
6.0 mm
2,0767 kr - 2,3864 kr 5000 I lager
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
9.0 mm
1,9009 kr - 2,1702 kr 40020 I lager
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
16.0 mm
1,8534 kr - 2,1227 kr 6040 I lager
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
10.0 mm
  • av 39
Snäpplåsstöd 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10015223

Prisintervall
2,1227 kr - 1,8534 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 14.0 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10015308

Prisintervall
2,3864 kr - 2,0767 kr

Lagernivåer
276 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 3.0 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10015131

Prisintervall
2,3681 kr - 2,0585 kr

Lagernivåer
49 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 7.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10331873

Prisintervall
3,9497 kr - 2,1257 kr

Lagernivåer
13152 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.5 mm
  • Håldiameter A
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 2.0 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10015407

Prisintervall
2,3681 kr - 2,0585 kr

Lagernivåer
24000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 16.0 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10014905

Prisintervall
2,3864 kr - 2,0767 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10014967

Prisintervall
2,0751 kr - 1,8058 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 5.0 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10015483

Prisintervall
2,3864 kr - 2,0767 kr

Lagernivåer
6592 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 9.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10015568

Prisintervall
2,1227 kr - 1,8534 kr

Lagernivåer
23838 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 5.0 mm PA UL94 V-2 Svart

10015476

Prisintervall
2,0751 kr - 1,8058 kr

Lagernivåer
6888 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 8.0 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10015551

Prisintervall
2,3864 kr - 2,0767 kr

Lagernivåer
1968 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10015759

Prisintervall
1,5661 kr - 1,4095 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    3.9 mm
  • Håldiameter A
    2.0 mm
Snäpplåsstöd 20.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10015353

Prisintervall
2,1702 kr - 1,9009 kr

Lagernivåer
48767 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10015490

Prisintervall
2,0751 kr - 1,8058 kr

Lagernivåer
4788 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10015544

Prisintervall
2,1227 kr - 1,8534 kr

Lagernivåer
11487 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 18.0 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10559413

Prisintervall
2,3864 kr - 2,0767 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 6.0 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10015513

Prisintervall
2,3864 kr - 2,0767 kr

Lagernivåer
3956 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 9.0 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10015575

Prisintervall
2,3864 kr - 2,0767 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 16.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10015650

Prisintervall
2,1702 kr - 1,9009 kr

Lagernivåer
40020 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 10.0 mm PA UL94 V-2 Svart

10015599

Prisintervall
2,1227 kr - 1,8534 kr

Lagernivåer
6040 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm