Meny Sök

DUBBELLÅSANDE STÖDSTAVAR

I lager

Våra dubbellåsande kretskortsstöd låser i bägge ändar, ett snabbt och lätt sätt att säkra två kretskort eller ett enstaka kretskort till ramen eller chassit. De finns med alternativ låsning vid varje ände av distansen och med olika typ av stomme samt i många storlekar för att passa dina behov. De passar för många olika behov och tillämpningar. Finns som nylon 6/6 (RMS-01) eller flamsäker nylon 6/6 (RMS-19) med två certifieringsalternativ (UL94 V0 och UL94 V2).

  • Lätt att montera för hand.
  • Naturfärgat.


Serienummer: SR2719 ,SR2727

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
770 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
1,3485 kr - 1,4984 kr 3085 I lager
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
1,798 kr - 1,9856 kr 8000 I lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
28.6 mm
10012086 1,5635 kr - 1,7266 kr 120 I lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
1,5635 kr - 1,7266 kr 5980 I lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
1,913 kr - 2,1677 kr 2000 I lager
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
4,6823 kr - 7,641 kr 5417 I lager
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.2 mm
1,798 kr - 1,9856 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
1,5635 kr - 1,7266 kr 3995 I lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
1,5635 kr - 1,7266 kr 2000 I lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
31.7 mm
1,798 kr - 1,9856 kr 3500 I lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
34.9 mm
1,2388 kr - 1,3765 kr Fråga angående leveranstidhär
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
1,798 kr - 1,9856 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
2,2042 kr - 2,5322 kr Fråga angående leveranstidhär
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
3,7918 kr - 6,1473 kr 10406 I lager
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
1,5415 kr - 1,903 kr 2000 I lager
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
1,798 kr - 1,9856 kr 5048 I lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
1,5635 kr - 1,7266 kr 2538 I lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
1,913 kr - 2,1677 kr 988 I lager
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
3,5476 kr - 3,5476 kr 24800 I lager
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
1,5415 kr - 1,903 kr 2000 I lager
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
  • av 39
Snäpplåsstöd 3.2 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10017609

Prisintervall
1,4984 kr - 1,3485 kr

Lagernivåer
3085 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.9 mm
Snäpplåsstöd 28.6 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10012024

Prisintervall
1,9856 kr - 1,798 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Icke-låsande bajonettfäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10012086

Prisintervall
1,7266 kr - 1,5635 kr

Lagernivåer
120 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Icke-låsande bajonettfäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 7.9 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10012109

Prisintervall
1,7266 kr - 1,5635 kr

Lagernivåer
5980 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Icke-låsande bajonettfäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 22.2 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10018385

Prisintervall
2,1677 kr - 1,913 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 3.2 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10331743

Prisintervall
7,641 kr - 4,6823 kr

Lagernivåer
5417 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Håldiameter B
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10012130

Prisintervall
1,9856 kr - 1,798 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Icke-låsande bajonettfäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10012161

Prisintervall
1,7266 kr - 1,5635 kr

Lagernivåer
3995 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Icke-låsande bajonettfäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 31.7 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10012048

Prisintervall
1,7266 kr - 1,5635 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Icke-låsande bajonettfäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 34.9 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10012055

Prisintervall
1,9856 kr - 1,798 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Icke-låsande bajonettfäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10017968

Prisintervall
1,3765 kr - 1,2388 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.9 mm
Snäpplåsstöd 22.2 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10011997

Prisintervall
1,9856 kr - 1,798 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Icke-låsande bajonettfäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 15.9 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10017500

Prisintervall
2,5322 kr - 2,2042 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.9 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10331750

Prisintervall
6,1473 kr - 3,7918 kr

Lagernivåer
10406 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Håldiameter B
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10014158

Prisintervall
1,903 kr - 1,5415 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med icke-låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 7.9 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10012116

Prisintervall
1,9856 kr - 1,798 kr

Lagernivåer
5048 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Icke-låsande bajonettfäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 19.1 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10011973

Prisintervall
1,7266 kr - 1,5635 kr

Lagernivåer
2538 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Icke-låsande bajonettfäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10488799

Prisintervall
2,1677 kr - 1,913 kr

Lagernivåer
988 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 19.1 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10378892

Prisintervall
3,5476 kr - 3,5476 kr

Lagernivåer
24800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.8 mm
  • Håldiameter A
    3.9 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10014196

Prisintervall
1,903 kr - 1,5415 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med icke-låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm