De här Dyna-Force-klämmorna är utformade för att säkra, klämma fast och hålla föremål på plats. Utövar ett starkt och tillförlitligt grepp samtidigt som de är exakta och enkla att använda. Den höga klämkraften förbättrar produktiviteten i industriella processer.
De har låg profil, är kompakta och med slät eller tandad yta. Klämman rör sig i vinkel för att öka den nedåtgående klämkraften – runt 25 % av klämkraften. För att uppnå exakt inriktning är den klämbärande ytan trådskuren.
Den klämbärande ytan kan vara i nivå med klämplattan eller upphöjd för noggrann borrning. Kan användas i olika branscher, exempelvis tillverkning, metallbearbetning och fordonsmontering.
Material: Rostfritt stål Serienummer: SR12010
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Typ av käke | Skruv dimension | h2 | d1 | h1 | d2 | h3 min | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 779,8618 kr - 2 093,962 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Slät
|
M10x18
|
7.0
|
30.0
|
29.0
|
M8
|
4.5
|
||
| 1 921,443 kr - 2 260,4587 kr | 5 I lager |
Sågtandad
|
M10x18
|
7.0
|
30.0
|
29.0
|
M8
|
4.5
|
||
| 1 172,444 kr - 1 379,325 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Slät
|
M8x16
|
5.0
|
25.0
|
24.0
|
M6
|
4.5
|
||
| 1 265,7293 kr - 1 489,142 kr | 2 I lager |
Sågtandad
|
M8x16
|
5.0
|
25.0
|
24.0
|
M6
|
4.5
|
||
| 1 219,0866 kr - 1 434,2335 kr | 5 I lager |
Sågtandad
|
M6x12
|
4.5
|
20.0
|
19.0
|
M5
|
3.3
|
||
| 1 124,1481 kr - 1 322,5272 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Slät
|
M6x12
|
4.5
|
20.0
|
19.0
|
M5
|
3.3
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta