Meny Sök

Eccentric fästklämmor

I lager

Eccentric fästklämmor använder sig av en excenteraxel för noggrant drivmoment och grepp som kan ändras med bibehållen exakt inriktning och placering. Excenterdesignen fördelar klämkraften jämnt med bibehållen exakt inriktning.

Ger snabb och kraftfull klämning och är tillverkat för vara hållbart och med lång livslängd. Används för precisionsbearbetning, montage och nerhållande tillämpningar.

  • Använder en excenteraxel för noggrant drivmoment och grepp som kan ändras.
  • Fördelar klämkraften jämnt med bibehållen exakt inriktning.
  • Används för precisionsbearbetning, montage och nerhållande tillämpningar.
Material: Rostfritt stål, Stål Serienummer: SR12113, SR12112

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
9 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 w1 d1 h1 Spännkraft max. kN A/F1 s1 Köp
382,4701 kr - 478,1172 kr Fråga angående leveranstidhär
9.6
3.80
M4x0.7
2.80
0.9
3.0
0.76
863,0671 kr - 1 015,3938 kr Fråga angående leveranstidhär
11.2
7.80
M6x1
4.75
3.5
4.0
1.01
602,3403 kr - 708,6148 kr 5 I lager
15.0
10.2
M8x1.25
4.55
3.5
5.0
1.01
663,8614 kr - 780,9995 kr 9 I lager
22.8
12.7
M12x1.75
9.52
17.7
8.0
2.03
533,2618 kr - 627,3738 kr 36 I lager
11.2
7.8
M6x1
4.75
3.5
4.0
1.01
500,1987 kr - 588,5246 kr 9 I lager
9.6
3.8
M4x0.7
2.80
0.9
3.0
0.76
849,3695 kr - 999,2165 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0
10.20
M8x1.25
6.35
3.5
5.0
1.01
606,1189 kr - 713,1019 kr 13 I lager
19.0
10.2
M10x1.5
6.35
8.8
7.0
1.27
588,2884 kr - 692,0832 kr 10 I lager
28.5
15.0
M16x2
12.70
26.6
12.0
2.54
Eccentric fästklämma M4x0.7 2.80 9.6 Rostfritt stål

20266394

Prisintervall
478,1172 kr - 382,4701 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4x0.7
  • h1
    2.80
  • l1
    9.6
  • Spännkraft max. kN
    0.9
  • s1
    0.76
Eccentric fästklämma M6x1 4.75 11.2 Rostfritt stål

20266950

Prisintervall
1 015,3938 kr - 863,0671 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6x1
  • h1
    4.75
  • l1
    11.2
  • Spännkraft max. kN
    3.5
  • s1
    1.01
Eccentric fästklämma Mässing M8x1.25 4.55 15.0 Stål

20266912

Prisintervall
708,6148 kr - 602,3403 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8x1.25
  • h1
    4.55
  • l1
    15.0
  • Spännkraft max. kN
    3.5
  • s1
    1.01
Eccentric fästklämma Mässing M12x1.75 9.52 22.8 Stål

20266936

Prisintervall
780,9995 kr - 663,8614 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • d1
    M12x1.75
  • h1
    9.52
  • l1
    22.8
  • Spännkraft max. kN
    17.7
  • s1
    2.03
Eccentric fästklämma Mässing M6x1 4.75 11.2 Stål

20266905

Prisintervall
627,3738 kr - 533,2618 kr

Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6x1
  • h1
    4.75
  • l1
    11.2
  • Spännkraft max. kN
    3.5
  • s1
    1.01
Eccentric fästklämma Mässing M4x0.7 2.80 9.6 Stål

20266899

Prisintervall
588,5246 kr - 500,1987 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4x0.7
  • h1
    2.80
  • l1
    9.6
  • Spännkraft max. kN
    0.9
  • s1
    0.76
Eccentric fästklämma M8x1.25 6.35 15.0 Rostfritt stål

20266967

Prisintervall
999,2165 kr - 849,3695 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8x1.25
  • h1
    6.35
  • l1
    15.0
  • Spännkraft max. kN
    3.5
  • s1
    1.01
Eccentric fästklämma Mässing M10x1.5 6.35 19.0 Stål

20266929

Prisintervall
713,1019 kr - 606,1189 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10x1.5
  • h1
    6.35
  • l1
    19.0
  • Spännkraft max. kN
    8.8
  • s1
    1.27
Eccentric fästklämma Mässing M16x2 12.70 28.5 Stål

20266943

Prisintervall
692,0832 kr - 588,2884 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1
    M16x2
  • h1
    12.70
  • l1
    28.5
  • Spännkraft max. kN
    26.6
  • s1
    2.54