Meny Sök

EMI-tätning

I lager

EMI-tätning av polyuretanskum belagt med nickel-koppar-tejp. Tätningarna har fastklämbar profil som ger kantskydd och tätning. Används för metallplåtar och ger skydd mot vibrationer, inträngande fukt och smuts. De ger extra tätning för kapslingslådor.

  • Minskar strålningsutsläpp från boxar och kapslingar
  • Rejäla brusreduceringsegenskaper 80-90 dB
  • Lågt motstånd 0,8 Ω-cm
  • Självhäftande bas för enkel montering
  • En förpackning innehåller fem packningar på 1 meter.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Form Rullängd Material Total bredd Total höjd Typ Minsta grepp Köp
1 695,5131 kr - 1 695,5131 kr Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
1.0 m
PU-skum
12.7 mm
12.7 mm
2
1 331,2907 kr - 1 331,2907 kr Fråga angående leveranstidhär
Rektangulär
1.0 m
PU-skum
12.7 mm
6.4 mm
4
1 394,0163 kr - 1 394,0163 kr 3 I lager
L-form
1.0 m
PU-skum
10.7 mm
9.8 mm
1
1 104,5023 kr - 1 104,5023 kr 21 I lager
Oval
1.0 m
PU-skum
9.5 mm
6.4 mm
3
EMI-packning 12.7 mm 12.7 mm PU-skum

10306475

Prisintervall
1 695,5131 kr - 1 695,5131 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    12.7 mm
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Kompression
    10 - 25%
  • Typ
    2
EMI-packning 12.7 mm 6.4 mm PU-skum

10306499

Prisintervall
1 331,2907 kr - 1 331,2907 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Kompression
    10 - 25%
  • Typ
    4
EMI-packning 10.7 mm 9.8 mm PU-skum

10306468

Prisintervall
1 394,0163 kr - 1 394,0163 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    9.8 mm
  • Total bredd
    10.7 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Kompression
    10 - 25%
  • Typ
    1
EMI-packning 9.5 mm 6.4 mm PU-skum

10306482

Prisintervall
1 104,5023 kr - 1 104,5023 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Kompression
    10 - 25%
  • Typ
    3